Netzwerkkabel, VS-M12MS

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1403492
1403496
1412354
1412794
1413007
1413560
1413722
1416188
1416200
1416254
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kabelmodell Länge
(m)
Art des Verbinders der Anschluss 2 Farbe Hülse separat aufsteckbar

76.40 €

3 7 Arbeitstage SF/UTP3RJ45 8(4)Grau

59.35 €

4 7 Arbeitstage Sonstige3RJ45 8(4)Grau

84.50 €

3 43 Arbeitstage SF/UTP5RJ45 8(4)Schwarz

61.65 €

3 43 Arbeitstage S/UTP2SonstigeSchwarz

70.60 €

3 43 Arbeitstage S/UTP2RJ45 8(4)Grau

97.65 €

2 43 Arbeitstage S/UTP2RJ45 8(4)Sonstige

91.30 €

2 43 Arbeitstage S/UTP2SonstigeSchwarz

60.30 €

4 43 Arbeitstage Sonstige2RJ45 8(4)Grau

62.80 €

3 43 Arbeitstage Sonstige2SonstigeSchwarz

61.60 €

3 43 Arbeitstage Sonstige2SonstigeSchwarz

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Halogen - Pinbelegung 1:1 Außenhülle färben Sonstige
Kategorie Sonstige AWG-Größe - Hülse separat aufsteckbar Aufgeformt
Art des Verbinders der Anschluss 1 Sonstige Kabelkonstruktion Sonstige Feuerhemmende Version -
Rasthebelschutz falsch NVP-Wert(%) - ölbeständig (gem. EN 60811-404) -

Technischer Support