Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1436039 |
1436042 |
1436055 |
1436068 |
1436071 |
1436084 |
1436097 |
1436107 |
1436110 |
1436123 |
1436136 |
1436149 |
1436152 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Länge (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|
71.20 € | 3 | 43 Arbeitstage | 1 | |||
80.80 € | 3 | 43 Arbeitstage | 2 | |||
109.60 € | 2 | 43 Arbeitstage | 5 | |||
157.60 € | 2 | 43 Arbeitstage | 10 | |||
205.60 € | 1 | 43 Arbeitstage | 15 | |||
56.00 € | 4 | 43 Arbeitstage | 2 | |||
84.80 € | 3 | 43 Arbeitstage | 5 | |||
132.80 € | 2 | 43 Arbeitstage | 10 | |||
180.80 € | 2 | 43 Arbeitstage | 15 | |||
56.00 € | 4 | 43 Arbeitstage | 2 | |||
84.80 € | 3 | 43 Arbeitstage | 5 | |||
132.80 € | 2 | 43 Arbeitstage | 10 | |||
180.80 € | 2 | 43 Arbeitstage | 15 |
Loading...
Halogen | - | Kabelmodell | S/FTP | Pinbelegung | 1:1 |
---|---|---|---|---|---|
Außenhülle färben | Sonstige | Kategorie | Sonstige | AWG-Größe | - |
Hülse separat aufsteckbar | Aufgeformt | Art des Verbinders der Anschluss 1 | Sonstige | Art des Verbinders der Anschluss 2 | Sonstige |
Kabelkonstruktion | Sonstige | Feuerhemmende Version | - | Farbe Hülse separat aufsteckbar | Schwarz |
Rasthebelschutz | falsch | NVP-Wert(%) | - | ölbeständig (gem. EN 60811-404) | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge(m)
Ausführung
Optionale Eigenschaften