Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1407699
Halogen | - | Kabelmodell | SF/UTP | Pinbelegung | 1:1 |
---|---|---|---|---|---|
Länge(m) | 5 | Außenhülle färben | Sonstige | Kategorie | Sonstige |
AWG-Größe | - | Hülse separat aufsteckbar | Aufsetzen | Art des Verbinders der Anschluss 1 | RJ45 8(4) |
Art des Verbinders der Anschluss 2 | Sonstige | Kabelkonstruktion | Sonstige | Feuerhemmende Version | - |
Farbe Hülse separat aufsteckbar | - | Rasthebelschutz | wahr | NVP-Wert(%) | - |
ölbeständig (gem. EN 60811-404) | - |
Sie befinden sich auf der Seite für Netzwerkkabel, VS-IP20, die Teilenummer ist 1407699.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1407699.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Optionale Eigenschaften