Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1403926 |
1403927 |
1403929 |
1403930 |
1403933 |
1403934 |
1408933 |
1408934 |
1408935 |
1408936 |
1408950 |
1408951 |
1408952 |
1408953 |
1408954 |
1408955 |
1408956 |
1408958 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Länge (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|
10.29 € | 18 | 68 Arbeitstage | 0.5 | |||
11.87 € | 16 | 54 Arbeitstage | 1 | |||
14.89 € | 13 | 68 Arbeitstage | 2 | |||
17.75 € | 11 | 54 Arbeitstage | 3 | |||
23.75 € | 8 | 54 Arbeitstage | 5 | |||
38.42 € | 5 | 54 Arbeitstage | 10 | |||
54.96 € | 4 | 7 Arbeitstage | 1 | |||
60.40 € | 4 | 7 Arbeitstage | 2 | |||
76.88 € | 3 | 7 Arbeitstage | 5 | |||
104.12 € | 2 | 22 Arbeitstage | 10 | |||
35.48 € | 6 | 7 Arbeitstage | 1 | |||
41.71 € | 5 | 7 Arbeitstage | 2 | |||
60.30 € | 4 | 7 Arbeitstage | 5 | |||
91.19 € | 2 | 7 Arbeitstage | 10 | |||
76.56 € | 3 | 22 Arbeitstage | 5 | |||
51.90 € | 4 | 22 Arbeitstage | 1 | |||
58.13 € | 4 | 22 Arbeitstage | 2 | |||
107.50 € | 2 | 22 Arbeitstage | 10 |
Loading...
Halogen | - | Kabelmodell | SF/UTP | Pinbelegung | 1:1 |
---|---|---|---|---|---|
Außenhülle färben | Sonstige | Kategorie | Sonstige | AWG-Größe | - |
Hülse separat aufsteckbar | Aufsetzen | Art des Verbinders der Anschluss 1 | RJ45 8(4) | Art des Verbinders der Anschluss 2 | RJ45 8(4) |
Kabelkonstruktion | Sonstige | Feuerhemmende Version | - | Farbe Hülse separat aufsteckbar | Grau |
Rasthebelschutz | wahr | NVP-Wert(%) | - | ölbeständig (gem. EN 60811-404) | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge(m)
Ausführung
Optionale Eigenschaften