Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1404344 |
1404347 |
1404350 |
1404352 |
1404356 |
1404364 |
1404365 |
1404366 |
1404370 |
1404371 |
1404372 |
1404373 |
1404374 |
1405633 |
1412655 |
1412859 |
1415255 |
1423071 |
1423084 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kabelmodell | Länge (m) | Art des Verbinders der Anschluss 2 | Farbe Hülse separat aufsteckbar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.52 € | 4 | 21 Arbeitstage | SF/UTP | 5 | Sonstige | - | |||
47.70 € | 4 | 21 Arbeitstage | SF/UTP | 0.3 | RJ45 8(4) | - | |||
53.05 € | 4 | 21 Arbeitstage | SF/UTP | 1.5 | RJ45 8(4) | - | |||
60.10 € | 4 | 7 Arbeitstage | SF/UTP | 3 | RJ45 8(4) | - | |||
209.40 € | 1 | 21 Arbeitstage | S/UTP | 10 | RJ45 8(4) | - | |||
62.73 € | 3 | 7 Arbeitstage | Sonstige | 0.5 | RJ45 8(4) | - | |||
61.88 € | 3 | 7 Arbeitstage | Sonstige | 1 | RJ45 8(4) | - | |||
79.83 € | 3 | 7 Arbeitstage | Sonstige | 5 | RJ45 8(4) | - | |||
59.51 € | 4 | 21 Arbeitstage | Sonstige | 0.3 | RJ45 8(4) | - | |||
59.51 € | 4 | 40 Arbeitstage | Sonstige | 0.5 | RJ45 8(4) | - | |||
64.68 € | 3 | 40 Arbeitstage | Sonstige | 1 | RJ45 8(4) | - | |||
68.11 € | 3 | 40 Arbeitstage | Sonstige | 1.5 | RJ45 8(4) | - | |||
130.31 € | 2 | 21 Arbeitstage | Sonstige | 10 | RJ45 8(4) | - | |||
31.15 € | 6 | 21 Arbeitstage | SF/UTP | 1 | Sonstige | - | |||
105.18 € | 2 | 21 Arbeitstage | S/UTP | 5 | Sonstige | - | |||
82.20 € | 3 | 7 Arbeitstage | S/UTP | 2 | RJ45 8(4) | Grau | |||
27.67 € | 7 | 21 Arbeitstage | S/FTP | 2 | Sonstige | - | |||
55.76 € | 4 | 22 Arbeitstage | SF/UTP | 1 | RJ45 8(4) | - | |||
65.79 € | 3 | 22 Arbeitstage | SF/UTP | 2.5 | RJ45 8(4) | - |
Loading...
Halogen | - | Pinbelegung | 1:1 | Außenhülle färben | Sonstige |
---|---|---|---|---|---|
Kategorie | Sonstige | AWG-Größe | - | Hülse separat aufsteckbar | Aufsetzen |
Art des Verbinders der Anschluss 1 | RJ45 8(4) | Kabelkonstruktion | Sonstige | Feuerhemmende Version | - |
Rasthebelschutz | wahr | NVP-Wert(%) | - | ölbeständig (gem. EN 60811-404) | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kabelmodell
Länge(m)
Art des Verbinders der Anschluss 2
Farbe Hülse separat aufsteckbar
Ausführung
Optionale Eigenschaften