Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1416128 |
1416155 |
1416162 |
1416168 |
1416182 |
1416216 |
1416222 |
1416236 |
1416263 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Länge (m) | Hülse separat aufsteckbar | Art des Verbinders der Anschluss 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.76 € | 5 | 21 Arbeitstage | 2 | Aufsetzen | RJ45 8(4) | |||
53.06 € | 4 | 84 Arbeitstage | 2 | Aufgeformt | Sonstige | |||
70.91 € | 3 | 21 Arbeitstage | 5 | Aufsetzen | RJ45 8(4) | |||
69.06 € | 3 | 39 Arbeitstage | 5 | Aufsetzen | RJ45 8(4) | |||
44.88 € | 5 | 21 Arbeitstage | 2 | Aufsetzen | RJ45 8(4) | |||
84.96 € | 3 | 21 Arbeitstage | 5 | Aufsetzen | RJ45 8(4) | |||
83.21 € | 3 | 18 Arbeitstage | 5 | Aufsetzen | RJ45 8(4) | |||
44.83 € | 5 | 21 Arbeitstage | 2 | Aufsetzen | RJ45 8(4) | |||
57.34 € | 4 | 72 Arbeitstage | 2 | Aufgeformt | Sonstige |
Loading...
Halogen | - | Kabelmodell | Sonstige | Pinbelegung | 1:1 |
---|---|---|---|---|---|
Außenhülle färben | Sonstige | Kategorie | Sonstige | AWG-Größe | - |
Art des Verbinders der Anschluss 1 | Sonstige | Kabelkonstruktion | Sonstige | Feuerhemmende Version | - |
Farbe Hülse separat aufsteckbar | - | Rasthebelschutz | falsch | NVP-Wert(%) | - |
ölbeständig (gem. EN 60811-404) | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge(m)
Hülse separat aufsteckbar
Art des Verbinders der Anschluss 2
Ausführung
Optionale Eigenschaften