Teilenummer
|
---|
1402511 |
1402512 |
1402514 |
1402516 |
1402517 |
1402519 |
1403874 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Länge (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 8 | auf Anfrage | 0.3 | ||
28.99 € | 7 | auf Anfrage | 1 | |||
- | - | 7 | auf Anfrage | 1 | ||
39.49 € | 5 | auf Anfrage | 2 | |||
- | - | 6 | auf Anfrage | 2 | ||
26.45 € | 7 | auf Anfrage | 0.3 | |||
69.59 € | 3 | auf Anfrage | 10 |
Loading...
Halogen | - | Kabelmodell | Sonstige | Pinbelegung | 1:1 |
---|---|---|---|---|---|
Außenhülle färben | Sonstige | Kategorie | Sonstige | AWG-Größe | - |
Hülse separat aufsteckbar | Aufsetzen | Art des Verbinders der Anschluss 1 | RJ45 8(4) | Art des Verbinders der Anschluss 2 | RJ45 8(4) |
Kabelkonstruktion | Sonstige | Feuerhemmende Version | - | Farbe Hülse separat aufsteckbar | Schwarz |
Rasthebelschutz | wahr | NVP-Wert(%) | - | ölbeständig (gem. EN 60811-404) | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge(m)
Ausführung
Optionale Eigenschaften