Netzwerkkabel, NBC-M8MRD

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1080526
1080528
1080530
1080531
1080532
1080535
1080536
1080537
1080543
1080544
1080545
1080546
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Länge
(m)
Art des Verbinders der Anschluss 2

38.15 €

5 43 Arbeitstage 1Sonstige

45.75 €

4 43 Arbeitstage 2Sonstige

68.55 €

3 43 Arbeitstage 5Sonstige

106.55 €

2 43 Arbeitstage 10Sonstige

68.70 €

3 43 Arbeitstage 1Sonstige

76.30 €

3 43 Arbeitstage 2Sonstige

99.10 €

2 43 Arbeitstage 5Sonstige

137.10 €

2 43 Arbeitstage 10Sonstige

50.40 €

4 18 Arbeitstage 1RJ45 8(4)

58.00 €

4 18 Arbeitstage 2RJ45 8(4)

80.80 €

3 18 Arbeitstage 5RJ45 8(4)

118.80 €

2 18 Arbeitstage 10RJ45 8(4)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Halogen - Kabelmodell Sonstige Pinbelegung 1:1
Außenhülle färben Sonstige Kategorie Sonstige AWG-Größe -
Hülse separat aufsteckbar Aufgeformt Art des Verbinders der Anschluss 1 Sonstige Kabelkonstruktion Sonstige
Feuerhemmende Version - Farbe Hülse separat aufsteckbar Schwarz Rasthebelschutz falsch
NVP-Wert(%) - ölbeständig (gem. EN 60811-404) -

Technischer Support