Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1413158 |
1413159 |
1413160 |
1413161 |
1413162 |
1413163 |
1413164 |
1413165 |
1413166 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Länge (m) | Kabelkonstruktion | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.91 € | 9 | 47 Arbeitstage | 0.3 | Sonstige | |||
22.55 € | 9 | 75 Arbeitstage | 0.5 | - | |||
26.45 € | 7 | 47 Arbeitstage | 1 | - | |||
34.58 € | 6 | 47 Arbeitstage | 2 | - | |||
42.61 € | 5 | 47 Arbeitstage | 3 | - | |||
58.77 € | 4 | 50 Arbeitstage | 5 | - | |||
104.76 € | 2 | 47 Arbeitstage | 10 | - | |||
145.09 € | 2 | 50 Arbeitstage | 15 | - | |||
185.33 € | 1 | 47 Arbeitstage | 20 | - |
Loading...
Halogen | - | Kabelmodell | - | Pinbelegung | 1:1 |
---|---|---|---|---|---|
Außenhülle färben | Sonstige | Kategorie | Sonstige | AWG-Größe | - |
Hülse separat aufsteckbar | Aufsetzen | Art des Verbinders der Anschluss 1 | RJ45 8(4) | Art des Verbinders der Anschluss 2 | Sonstige |
Feuerhemmende Version | - | Farbe Hülse separat aufsteckbar | Schwarz | Rasthebelschutz | wahr |
NVP-Wert(%) | - | ölbeständig (gem. EN 60811-404) | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge(m)
Kabelkonstruktion
Ausführung
Optionale Eigenschaften