Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kabelmodell | Länge (m) | Außenhülle färben | Art des Verbinders der Anschluss 2 | Farbe Hülse separat aufsteckbar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70.40 € | 250 | 43 Arbeitstage | Sonstige | 3 | Sonstige | Sonstige | Schwarz | |||
131.05 € | 250 | auf Anfrage | Sonstige | 20 | Sonstige | RJ45 8(4) | Schwarz | |||
82.85 € | 24 | 19 Arbeitstage | Sonstige | 4 | Schwarz | RJ45 8(4) | Schwarz | |||
457.60 € | 4 | 40 Arbeitstage | Sonstige | 42 | Schwarz | Sonstige | Schwarz | |||
144.60 € | 25 | 43 Arbeitstage | SF/UTP | 30 | Sonstige | RJ45 8(4) | Grau | |||
52.43 € | 50 | 40 Arbeitstage | SF/UTP | 2 | Sonstige | RJ45 8(4) | Grau | |||
57.19 € | 50 | 40 Arbeitstage | SF/UTP | 2 | Sonstige | Sonstige | Schwarz | |||
57.89 € | 50 | 40 Arbeitstage | SF/UTP | 2 | Sonstige | Sonstige | Schwarz | |||
34.13 € | 50 | 40 Arbeitstage | SF/UTP | 2 | Sonstige | Sonstige | Schwarz | |||
55.15 € | 4 | 40 Arbeitstage | Sonstige | 2 | Sonstige | Sonstige | Schwarz | |||
104.95 € | 2 | 40 Arbeitstage | Sonstige | 5 | Sonstige | Sonstige | Schwarz | |||
211.75 € | 1 | 40 Arbeitstage | Sonstige | 10 | Sonstige | Sonstige | Schwarz | |||
77.10 € | 3 | 40 Arbeitstage | Sonstige | 2 | Sonstige | Sonstige | Schwarz | |||
126.90 € | 2 | 40 Arbeitstage | Sonstige | 5 | Sonstige | Sonstige | Schwarz | |||
29.10 € | 7 | 7 Arbeitstage | SF/UTP | 1 | Sonstige | Sonstige | Schwarz | |||
34.40 € | 6 | 7 Arbeitstage | SF/UTP | 2 | Sonstige | Sonstige | Schwarz | |||
50.30 € | 4 | 7 Arbeitstage | SF/UTP | 5 | Sonstige | Sonstige | Schwarz | |||
76.80 € | 3 | 7 Arbeitstage | SF/UTP | 10 | Sonstige | Sonstige | Schwarz | |||
43.90 € | 5 | 7 Arbeitstage | SF/UTP | 1 | Sonstige | RJ45 8(4) | Grau | |||
49.20 € | 4 | 7 Arbeitstage | SF/UTP | 2 | Sonstige | RJ45 8(4) | Grau | |||
65.10 € | 3 | 7 Arbeitstage | SF/UTP | 5 | Sonstige | RJ45 8(4) | Grau | |||
91.60 € | 2 | 7 Arbeitstage | SF/UTP | 10 | Sonstige | RJ45 8(4) | Grau | |||
50.90 € | 4 | 43 Arbeitstage | SF/UTP | 1 | Sonstige | RJ45 8(4) | Grau | |||
56.20 € | 4 | 43 Arbeitstage | SF/UTP | 2 | Sonstige | RJ45 8(4) | Grau | |||
72.10 € | 3 | 43 Arbeitstage | SF/UTP | 5 | Sonstige | RJ45 8(4) | Grau | |||
98.60 € | 2 | 43 Arbeitstage | SF/UTP | 10 | Sonstige | RJ45 8(4) | Grau | |||
65.10 € | 3 | 43 Arbeitstage | SF/UTP | 1 | Sonstige | RJ45 8(4) | Sonstige | |||
70.40 € | 3 | 43 Arbeitstage | SF/UTP | 2 | Sonstige | RJ45 8(4) | Sonstige | |||
86.30 € | 3 | 43 Arbeitstage | SF/UTP | 5 | Sonstige | RJ45 8(4) | Sonstige | |||
112.80 € | 2 | 43 Arbeitstage | SF/UTP | 10 | Sonstige | RJ45 8(4) | Sonstige | |||
56.60 € | 4 | 43 Arbeitstage | SF/UTP | 1 | Sonstige | RJ45 8(4) | Schwarz | |||
61.90 € | 3 | 43 Arbeitstage | SF/UTP | 2 | Sonstige | RJ45 8(4) | Schwarz | |||
77.80 € | 3 | 43 Arbeitstage | SF/UTP | 5 | Sonstige | RJ45 8(4) | Schwarz | |||
104.30 € | 2 | 43 Arbeitstage | SF/UTP | 10 | Sonstige | RJ45 8(4) | Schwarz | |||
52.90 € | 4 | 7 Arbeitstage | SF/UTP | 1 | Sonstige | Sonstige | Schwarz | |||
58.20 € | 4 | 7 Arbeitstage | SF/UTP | 2 | Sonstige | Sonstige | Schwarz | |||
74.10 € | 3 | 7 Arbeitstage | SF/UTP | 5 | Sonstige | Sonstige | Schwarz | |||
100.60 € | 2 | 7 Arbeitstage | SF/UTP | 10 | Sonstige | Sonstige | Schwarz | |||
52.90 € | 4 | 43 Arbeitstage | SF/UTP | 1 | Sonstige | Sonstige | Schwarz | |||
58.20 € | 4 | 7 Arbeitstage | SF/UTP | 2 | Sonstige | Sonstige | Schwarz | |||
74.10 € | 3 | 7 Arbeitstage | SF/UTP | 5 | Sonstige | Sonstige | Schwarz | |||
100.60 € | 2 | 7 Arbeitstage | SF/UTP | 10 | Sonstige | Sonstige | Schwarz | |||
28.55 € | 7 | 7 Arbeitstage | Sonstige | 1 | Sonstige | Sonstige | Schwarz | |||
33.30 € | 6 | 7 Arbeitstage | Sonstige | 2 | Sonstige | Sonstige | Schwarz | |||
47.55 € | 4 | 7 Arbeitstage | Sonstige | 5 | Sonstige | Sonstige | Schwarz | |||
71.30 € | 3 | 7 Arbeitstage | Sonstige | 10 | Sonstige | Sonstige | Schwarz | |||
40.80 € | 5 | 18 Arbeitstage | Sonstige | 1 | Sonstige | RJ45 8(4) | Schwarz | |||
45.55 € | 4 | 18 Arbeitstage | Sonstige | 2 | Sonstige | RJ45 8(4) | Schwarz | |||
59.80 € | 4 | 18 Arbeitstage | Sonstige | 5 | Sonstige | RJ45 8(4) | Schwarz | |||
83.55 € | 3 | 18 Arbeitstage | Sonstige | 10 | Sonstige | RJ45 8(4) | Schwarz | |||
40.80 € | 5 | auf Anfrage | Sonstige | 1 | Sonstige | RJ45 8(4) | Schwarz | |||
45.55 € | 4 | auf Anfrage | Sonstige | 2 | Sonstige | RJ45 8(4) | Schwarz | |||
59.80 € | 4 | auf Anfrage | Sonstige | 5 | Sonstige | RJ45 8(4) | Schwarz | |||
83.55 € | 3 | auf Anfrage | Sonstige | 10 | Sonstige | RJ45 8(4) | Schwarz | |||
65.60 € | 3 | 43 Arbeitstage | Sonstige | 1 | Sonstige | RJ45 8(4) | Sonstige | |||
70.35 € | 3 | 43 Arbeitstage | Sonstige | 2 | Sonstige | RJ45 8(4) | Sonstige | |||
84.60 € | 3 | 43 Arbeitstage | Sonstige | 5 | Sonstige | RJ45 8(4) | Sonstige | |||
108.35 € | 2 | 43 Arbeitstage | Sonstige | 10 | Sonstige | RJ45 8(4) | Sonstige | |||
65.60 € | 3 | 43 Arbeitstage | Sonstige | 1 | Sonstige | RJ45 8(4) | Schwarz | |||
70.35 € | 3 | 43 Arbeitstage | Sonstige | 2 | Sonstige | RJ45 8(4) | Schwarz |
Loading...
Halogen | - | Pinbelegung | 1:1 | Kategorie | Sonstige |
---|---|---|---|---|---|
AWG-Größe | - | Hülse separat aufsteckbar | Aufgeformt | Art des Verbinders der Anschluss 1 | Sonstige |
Kabelkonstruktion | Sonstige | Feuerhemmende Version | - | Rasthebelschutz | falsch |
NVP-Wert(%) | - | ölbeständig (gem. EN 60811-404) | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kabelmodell
Länge(m)
Außenhülle färben
Art des Verbinders der Anschluss 2
Farbe Hülse separat aufsteckbar
Ausführung
Optionale Eigenschaften