Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1440465 |
1440517 |
1440520 |
1440575 |
1440588 |
1440591 |
1440643 |
1440656 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Länge (m) | Art des Verbinders der Anschluss 2 | Farbe Hülse separat aufsteckbar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71.93 € | 3 | 43 Arbeitstage | 0.5 | Sonstige | Schwarz | |||
168.35 € | 2 | 43 Arbeitstage | 15 | Sonstige | Schwarz | |||
201.60 € | 1 | 7 Arbeitstage | 20 | Sonstige | Schwarz | |||
134.05 € | 2 | 43 Arbeitstage | 15 | Sonstige | Schwarz | |||
167.30 € | 2 | 43 Arbeitstage | 20 | Sonstige | Schwarz | |||
53.38 € | 4 | 7 Arbeitstage | 0.5 | RJ45 8(4) | Grau | |||
149.80 € | 2 | 7 Arbeitstage | 15 | RJ45 8(4) | Grau | |||
183.05 € | 1 | 7 Arbeitstage | 20 | RJ45 8(4) | Grau |
Loading...
Halogen | - | Kabelmodell | S/FTP | Pinbelegung | 1:1 |
---|---|---|---|---|---|
Außenhülle färben | Sonstige | Kategorie | Sonstige | AWG-Größe | - |
Hülse separat aufsteckbar | Aufgeformt | Art des Verbinders der Anschluss 1 | Sonstige | Kabelkonstruktion | Sonstige |
Feuerhemmende Version | - | Rasthebelschutz | falsch | NVP-Wert(%) | - |
ölbeständig (gem. EN 60811-404) | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge(m)
Art des Verbinders der Anschluss 2
Farbe Hülse separat aufsteckbar
Ausführung
Optionale Eigenschaften