Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
2891327
Halogen | - | Kabelmodell | - | Pinbelegung | 1:1 |
---|---|---|---|---|---|
Länge(m) | - | Außenhülle färben | Sonstige | Kategorie | Sonstige |
AWG-Größe | - | Hülse separat aufsteckbar | - | Art des Verbinders der Anschluss 1 | Sonstige |
Art des Verbinders der Anschluss 2 | Sonstige | Kabelkonstruktion | - | Feuerhemmende Version | - |
Farbe Hülse separat aufsteckbar | - | Rasthebelschutz | falsch | NVP-Wert(%) | - |
ölbeständig (gem. EN 60811-404) | - |
Sie befinden sich auf der Seite für Schlüssel für Sicherheitsrahmen, die Teilenummer ist 2891327.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 2891327.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Optionale Eigenschaften