Netzwerkkabel, NBC-M

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1407344
1407345
1407346
1407347
1407348
1407349
1407350
1407351
1407352
1407353
1407354
1407355
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Länge
(m)
Art des Verbinders der Anschluss 2

26.85 €

7 43 Arbeitstage 1Sonstige

31.60 €

6 43 Arbeitstage 2Sonstige

45.85 €

4 43 Arbeitstage 5Sonstige

69.60 €

3 43 Arbeitstage 10Sonstige

48.95 €

4 7 Arbeitstage 1Sonstige

53.70 €

4 43 Arbeitstage 2Sonstige

67.95 €

3 7 Arbeitstage 5Sonstige

91.70 €

2 43 Arbeitstage 10Sonstige

39.10 €

5 18 Arbeitstage 1RJ45 8(4)

43.85 €

5 18 Arbeitstage 2RJ45 8(4)

58.10 €

4 18 Arbeitstage 5RJ45 8(4)

81.85 €

3 18 Arbeitstage 10RJ45 8(4)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Halogen - Kabelmodell Sonstige Pinbelegung 1:1
Außenhülle färben Sonstige Kategorie Sonstige AWG-Größe -
Hülse separat aufsteckbar Aufgeformt Art des Verbinders der Anschluss 1 Sonstige Kabelkonstruktion Sonstige
Feuerhemmende Version - Farbe Hülse separat aufsteckbar Schwarz Rasthebelschutz falsch
NVP-Wert(%) - ölbeständig (gem. EN 60811-404) -

Technischer Support