Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1041740
Halogen | - | Kabelmodell | - | Pinbelegung | 1:1 |
---|---|---|---|---|---|
Länge(m) | - | Außenhülle färben | Sonstige | Kategorie | Sonstige |
AWG-Größe | - | Hülse separat aufsteckbar | - | Art des Verbinders der Anschluss 1 | Sonstige |
Art des Verbinders der Anschluss 2 | Sonstige | Kabelkonstruktion | - | Feuerhemmende Version | - |
Farbe Hülse separat aufsteckbar | - | Rasthebelschutz | falsch | NVP-Wert(%) | - |
ölbeständig (gem. EN 60811-404) | - |
Sie befinden sich auf der Seite für DIN-Schienen-Adapter, NBC-PP, die Teilenummer ist 1041740.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1041740.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Optionale Eigenschaften