Konfektioniertes PROFINET-Kabel, VS-IP20

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1416131
1416158
1416185
1416212
1416239
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Art des Verbinders der Anschluss 2

69.38 €

3 7 Arbeitstage RJ45 8(4)

83.11 €

3 21 Arbeitstage Sonstige

76.24 €

3 7 Arbeitstage RJ45 8(4)

88.60 €

3 21 Arbeitstage Sonstige

74.76 €

3 21 Arbeitstage RJ45 8(4)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Halogen - Kabelmodell Sonstige Pinbelegung 1:1
Länge(m) 2 Außenhülle färben Sonstige Kategorie Sonstige
AWG-Größe - Hülse separat aufsteckbar Aufsetzen Art des Verbinders der Anschluss 1 RJ45 8(4)
Kabelkonstruktion Sonstige Feuerhemmende Version - Farbe Hülse separat aufsteckbar -
Rasthebelschutz wahr NVP-Wert(%) - ölbeständig (gem. EN 60811-404) -

Technischer Support