Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1406112 |
1406113 |
1406114 |
1406116 |
1408751 |
1408752 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Länge (m) | Art des Verbinders der Anschluss 2 | Farbe Hülse separat aufsteckbar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64.57 € | 50 | 40 Arbeitstage | 2 | RJ45 8(4) | Grau | |||
77.36 € | 50 | 40 Arbeitstage | 2 | Sonstige | Schwarz | |||
78.22 € | 50 | 40 Arbeitstage | 2 | Sonstige | Schwarz | |||
45.37 € | 50 | 40 Arbeitstage | 2 | Sonstige | Schwarz | |||
65.38 € | 50 | 40 Arbeitstage | 5 | Sonstige | Schwarz | |||
98.65 € | 50 | 40 Arbeitstage | 10 | Sonstige | Schwarz |
Loading...
Halogen | - | Kabelmodell | SF/UTP | Pinbelegung | 1:1 |
---|---|---|---|---|---|
Außenhülle färben | Sonstige | Kategorie | Sonstige | AWG-Größe | - |
Hülse separat aufsteckbar | Aufgeformt | Art des Verbinders der Anschluss 1 | Sonstige | Kabelkonstruktion | Sonstige |
Feuerhemmende Version | - | Rasthebelschutz | falsch | NVP-Wert(%) | - |
ölbeständig (gem. EN 60811-404) | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge(m)
Art des Verbinders der Anschluss 2
Farbe Hülse separat aufsteckbar
Ausführung
Optionale Eigenschaften