Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1407783 |
1407819 |
1407990 |
1416204 |
1416258 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kabelmodell | Länge (m) | Hülse separat aufsteckbar | Art des Verbinders der Anschluss 1 | Art des Verbinders der Anschluss 2 | Farbe Hülse separat aufsteckbar | Rasthebelschutz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79.68 € | 3 | 22 Arbeitstage | SF/UTP | 5 | Aufsetzen | RJ45 8(4) | Sonstige | - | wahr | |||
76.61 € | 3 | 22 Arbeitstage | SF/UTP | 5 | Aufsetzen | RJ45 8(4) | Sonstige | - | wahr | |||
102.00 € | 2 | 21 Arbeitstage | SF/UTP | 5 | Aufsetzen | RJ45 8(4) | RJ45 8(4) | - | wahr | |||
98.85 € | 2 | 43 Arbeitstage | Sonstige | 5 | Aufgeformt | Sonstige | RJ45 8(4) | Sonstige | falsch | |||
95.60 € | 2 | 43 Arbeitstage | Sonstige | 2 | Aufsetzen | RJ45 8(4) | Sonstige | Schwarz | wahr |
Loading...
Halogen | - | Pinbelegung | 1:1 | Außenhülle färben | Sonstige |
---|---|---|---|---|---|
Kategorie | Sonstige | AWG-Größe | - | Kabelkonstruktion | Sonstige |
Feuerhemmende Version | - | NVP-Wert(%) | - | ölbeständig (gem. EN 60811-404) | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kabelmodell
Länge(m)
Hülse separat aufsteckbar
Art des Verbinders der Anschluss 1
Art des Verbinders der Anschluss 2
Farbe Hülse separat aufsteckbar
Rasthebelschutz
Ausführung
Optionale Eigenschaften