Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1038740 |
1038745 |
1038750 |
1038760 |
1038761 |
1038762 |
1038763 |
1038764 |
1066934 |
1079901 |
1080037 |
1080053 |
1080058 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kabelmodell | Länge (m) | Hülse separat aufsteckbar | Art des Verbinders der Anschluss 1 | Farbe Hülse separat aufsteckbar | Rasthebelschutz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.25 € | 4 | 18 Arbeitstage | Sonstige | 2 | Aufsetzen | RJ45 8(4) | Schwarz | wahr | |||
74.05 € | 3 | 18 Arbeitstage | Sonstige | 5 | Aufsetzen | RJ45 8(4) | Schwarz | wahr | |||
43.65 € | 5 | 18 Arbeitstage | Sonstige | 1 | Aufsetzen | RJ45 8(4) | Schwarz | wahr | |||
112.05 € | 2 | 18 Arbeitstage | Sonstige | 10 | Aufsetzen | RJ45 8(4) | Schwarz | wahr | |||
55.20 € | 4 | 43 Arbeitstage | Sonstige | 1 | Aufgeformt | Sonstige | Schwarz | falsch | |||
62.80 € | 3 | 43 Arbeitstage | Sonstige | 2 | Aufgeformt | Sonstige | Schwarz | falsch | |||
85.60 € | 3 | 43 Arbeitstage | Sonstige | 5 | Aufgeformt | Sonstige | Schwarz | falsch | |||
123.60 € | 2 | 43 Arbeitstage | Sonstige | 10 | Aufgeformt | Sonstige | Schwarz | falsch | |||
73.05 € | 50 | 7 Arbeitstage | SF/UTP | 6.5 | Aufgeformt | Sonstige | Grau | falsch | |||
404.40 € | 15 | 18 Arbeitstage | Sonstige | 53 | Aufgeformt | Sonstige | Schwarz | falsch | |||
308.85 € | 15 | 43 Arbeitstage | Sonstige | 55 | Aufgeformt | Sonstige | Schwarz | falsch | |||
451.35 € | 5 | 43 Arbeitstage | Sonstige | 85 | Aufgeformt | Sonstige | Schwarz | falsch | |||
498.85 € | 5 | 43 Arbeitstage | Sonstige | 95 | Aufgeformt | Sonstige | Schwarz | falsch |
Loading...
Halogen | - | Pinbelegung | 1:1 | Außenhülle färben | Sonstige |
---|---|---|---|---|---|
Kategorie | Sonstige | AWG-Größe | - | Art des Verbinders der Anschluss 2 | Sonstige |
Kabelkonstruktion | Sonstige | Feuerhemmende Version | - | NVP-Wert(%) | - |
ölbeständig (gem. EN 60811-404) | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kabelmodell
Länge(m)
Hülse separat aufsteckbar
Art des Verbinders der Anschluss 1
Farbe Hülse separat aufsteckbar
Rasthebelschutz
Ausführung
Optionale Eigenschaften