Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Länge (m) | Art des Verbinders der Anschluss 2 | Farbe Hülse separat aufsteckbar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61.85 € | 50 | 40 Arbeitstage | 2 | RJ45 8(4) | Grau | |||
71.74 € | 50 | 40 Arbeitstage | 2 | Sonstige | Schwarz | |||
73.40 € | 50 | 40 Arbeitstage | 2 | Sonstige | Schwarz | |||
42.59 € | 50 | 40 Arbeitstage | 2 | Sonstige | Schwarz | |||
36.00 € | 6 | 7 Arbeitstage | 1 | Sonstige | Schwarz | |||
42.35 € | 5 | 43 Arbeitstage | 2 | Sonstige | Schwarz | |||
61.40 € | 3 | 7 Arbeitstage | 5 | Sonstige | Schwarz | |||
93.15 € | 2 | 43 Arbeitstage | 10 | Sonstige | Schwarz | |||
50.80 € | 4 | 7 Arbeitstage | 1 | RJ45 8(4) | Grau | |||
57.15 € | 4 | 7 Arbeitstage | 2 | RJ45 8(4) | Grau | |||
76.20 € | 3 | 7 Arbeitstage | 5 | RJ45 8(4) | Grau | |||
107.95 € | 2 | 7 Arbeitstage | 10 | RJ45 8(4) | Grau | |||
65.45 € | 3 | 43 Arbeitstage | 2 | RJ45 8(4) | Grau | |||
84.50 € | 3 | 43 Arbeitstage | 5 | RJ45 8(4) | Grau | |||
116.25 € | 2 | 43 Arbeitstage | 10 | RJ45 8(4) | Grau | |||
72.00 € | 3 | 43 Arbeitstage | 1 | RJ45 8(4) | Sonstige | |||
78.35 € | 3 | 43 Arbeitstage | 2 | RJ45 8(4) | Sonstige | |||
97.40 € | 2 | 43 Arbeitstage | 5 | RJ45 8(4) | Sonstige | |||
129.15 € | 2 | 43 Arbeitstage | 10 | RJ45 8(4) | Sonstige | |||
66.40 € | 3 | 43 Arbeitstage | 1 | RJ45 8(4) | Schwarz | |||
72.75 € | 3 | 43 Arbeitstage | 2 | RJ45 8(4) | Schwarz | |||
91.80 € | 2 | 43 Arbeitstage | 5 | RJ45 8(4) | Schwarz | |||
123.55 € | 2 | 43 Arbeitstage | 10 | RJ45 8(4) | Schwarz | |||
65.65 € | 3 | 43 Arbeitstage | 1 | Sonstige | Schwarz | |||
72.00 € | 3 | 7 Arbeitstage | 2 | Sonstige | Schwarz | |||
91.05 € | 2 | 7 Arbeitstage | 5 | Sonstige | Schwarz | |||
122.80 € | 2 | 7 Arbeitstage | 10 | Sonstige | Schwarz | |||
65.65 € | 3 | 43 Arbeitstage | 1 | Sonstige | Schwarz | |||
72.00 € | 3 | 7 Arbeitstage | 2 | Sonstige | Schwarz | |||
91.05 € | 2 | 7 Arbeitstage | 5 | Sonstige | Schwarz | |||
122.80 € | 2 | 7 Arbeitstage | 10 | Sonstige | Schwarz | |||
62.60 € | 50 | 40 Arbeitstage | 5 | Sonstige | Schwarz | |||
95.87 € | 50 | 40 Arbeitstage | 10 | Sonstige | Schwarz | |||
63.34 € | 50 | 40 Arbeitstage | 0.5 | Sonstige | Schwarz | |||
61.79 € | 50 | 40 Arbeitstage | 0.5 | Sonstige | Schwarz | |||
52.59 € | 50 | 40 Arbeitstage | 0.5 | RJ45 8(4) | Grau | |||
68.27 € | 50 | 40 Arbeitstage | 0.5 | Sonstige | Schwarz | |||
67.41 € | 50 | 40 Arbeitstage | 0.5 | Sonstige | Schwarz | |||
55.37 € | 50 | 40 Arbeitstage | 0.5 | RJ45 8(4) | Grau |
Loading...
Halogen | - | Kabelmodell | SF/UTP | Pinbelegung | 1:1 |
---|---|---|---|---|---|
Außenhülle färben | Sonstige | Kategorie | Sonstige | AWG-Größe | - |
Hülse separat aufsteckbar | Aufgeformt | Art des Verbinders der Anschluss 1 | Sonstige | Kabelkonstruktion | Sonstige |
Feuerhemmende Version | - | Rasthebelschutz | falsch | NVP-Wert(%) | - |
ölbeständig (gem. EN 60811-404) | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Länge(m)
Art des Verbinders der Anschluss 2
Farbe Hülse separat aufsteckbar
Ausführung
Optionale Eigenschaften