Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1092045 |
1099299 |
1099302 |
1099311 |
2701711 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite (mm) | Höhe (mm) | Tiefe (mm) | Mit Festplatte | Betriebstemperatur (°C) | Unterstützendes Protokoll für LON | Anzahl der HW-Schnittstellen serielle TTY | Anzahl paralleler HW-Schnittstellen | Geeignet für das Betriebssystem Windows 9x | Geeignet für das Betriebssystem Windows 2000 | Geeignet für das Betriebssystem Windows XP | Geeignet für das Betriebssystem Windows ME | Geeignet für das Betriebssystem Windows CE | Geeignet für das Betriebssystem LINUX | Geeignet für andere Betriebssystem | Unterstützendes Protokoll für ASI | Unterstützendes Protokoll für PROFIBUS | Unterstützendes Protokoll für CAN | Unterstützendes Protokoll für INTERBUS | Unterstützendes Protokoll für KNX | Unterstützendes Protokoll für Modbus | Unterstützendes Protokoll für die Datenautobahn | Unterstützendes Protokoll für DeviceNet | Unterstützendes Protokoll für SUCONET | Unterstützt Protokoll für sonstige Systeme | Prozessormodell | Mit Floppy - Scheibe - Laufwerk | Mit Grafikkarte | Schienenmontage möglich | Schutzart (IP) | Unterstützendes Protokoll für SERCOS | Unterstützendes Protokoll für die INTERBUS-Sicherheit | Fronteinbau möglich | Rackmontage möglich | Wandmontage/ Direktmontage | Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server | Geeignet für das Betriebssystem Windows Vista | Unterstützendes Protokoll für die Sicherheit der AS-Schnittstelle bei der Arbeit | Unterstützendes Protokoll für die DeviceNet Safety | Unterstützendes Protokoll für Ethernet/ IP | Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus | Unterstützendes Protokoll für PROFINET CBA | Unterstützendes Protokoll für PROFINET IO | Unterstützendes Protokoll für PROFIsafe | Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p | Netzspannung AC 60 Hz (V) | Vorinstalliertes Betriebssystem | Geeignet für das Betriebssystem Windows 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,953.78 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | - | - | - | -|- | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | falsch | falsch | falsch | - | - | - | falsch | falsch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -|- | - | - | |||
916.85 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | - | - | - | -|- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -|- | - | - | |||
1,083.55 € | 1 | 47 Arbeitstage | - | - | - | - | -|- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -|- | - | - | |||
2,583.98 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | - | - | - | -|- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -|- | - | - | |||
1,333.72 € | 1 | 8 Arbeitstage | 162 | 146.2 | 49 | falsch | 0|50 | falsch | 0 | 0 | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | Sonstige | falsch | falsch | falsch | IP20 | falsch | falsch | falsch | falsch | wahr | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | 19.2|28.8 | Sonstige | falsch |
Loading...
Geeignet für Sicherheitsfunktionen | - | Spannungsart der Netzspannung | - | Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet | - |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl der HW-Schnittstellen RS-232 | - | Anzahl der HW-Schnittstellen RS-422 | - | Anzahl der HW-Schnittstellen RS-485 | - |
Anzahl der HW-Schnittstellen USB | - | Anzahl anderer HW-Schnittstellen | - | Maximaler Hauptspeicher(MB) | - |
Mit anderen Speichermedien | - | Mit Soundkarte | - | Anzahl der freien AGP-Slots | - |
Anzahl der freien PCI-Steckplätze | - | Anzahl der freien ISA-Slots | - | Anzahl der freien PCMCIA-Slots | - |
Anzahl anderer freier Slots | - | Bauart Gehäuse | - | Festplatte mit Speicherkapazität(TB) | - |
Anzahl der Schnittstellen PROFINET | - | Anzahl der Drahtlos HW-Schnittstellen | - | Funkstandard Bluetooth | - |
Funkstandard WLAN 802.11 | - | IO Link Master | - | Netzspannung AC 50 Hz(V) | -|- |
Netzspannung DC(V) | -|- | Funkstandard GPRS | - | Funkstandard GSM | - |
Funkstandard UMTS | - | Geeignet für Betriebssystem Windows 8 | - | Prozessor Uhr(GHz) | - |
Anzahl der Speichermedienschächte | - | Schutzart (IP) (NEMA) | - | Mit optischem Laufwerk | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite(mm)
Höhe(mm)
Tiefe(mm)
Mit Festplatte
Betriebstemperatur(°C)
Unterstützendes Protokoll für LON
Anzahl der HW-Schnittstellen serielle TTY
Anzahl paralleler HW-Schnittstellen
Geeignet für das Betriebssystem Windows 9x
Geeignet für das Betriebssystem Windows 2000
Geeignet für das Betriebssystem Windows XP
Geeignet für das Betriebssystem Windows ME
Geeignet für das Betriebssystem Windows CE
Geeignet für das Betriebssystem LINUX
Geeignet für andere Betriebssystem
Unterstützendes Protokoll für ASI
Unterstützendes Protokoll für PROFIBUS
Unterstützendes Protokoll für CAN
Unterstützendes Protokoll für INTERBUS
Unterstützendes Protokoll für KNX
Unterstützendes Protokoll für Modbus
Unterstützendes Protokoll für die Datenautobahn
Unterstützendes Protokoll für DeviceNet
Unterstützendes Protokoll für SUCONET
Unterstützt Protokoll für sonstige Systeme
Prozessormodell
Mit Floppy - Scheibe - Laufwerk
Mit Grafikkarte
Schienenmontage möglich
Schutzart (IP)
Unterstützendes Protokoll für SERCOS
Unterstützendes Protokoll für die INTERBUS-Sicherheit
Fronteinbau möglich
Rackmontage möglich
Wandmontage/ Direktmontage
Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server
Geeignet für das Betriebssystem Windows Vista
Unterstützendes Protokoll für die Sicherheit der AS-Schnittstelle bei der Arbeit
Unterstützendes Protokoll für die DeviceNet Safety
Unterstützendes Protokoll für Ethernet/ IP
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus
Unterstützendes Protokoll für PROFINET CBA
Unterstützendes Protokoll für PROFINET IO
Unterstützendes Protokoll für PROFIsafe
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p
Netzspannung AC 60 Hz(V)
Vorinstalliertes Betriebssystem
Geeignet für das Betriebssystem Windows 7
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften