Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1689941 |
1689967 |
1689970 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennspannung (V) | Anzahl der Pole | Umgebungstemperatur (°C) | Spannung (kV) | Art der elektrischen Anschluss | Material der Kontaktfläche | Überspannungskategorie | Verschmutzungsgrad | Materialkontakt | Material Steckverbinder des Steckverbinder | Bemessungsstrom in (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.04 € | 20 | auf Anfrage | 125 | 25 | -55|130 | - | Crimpanschluss | Sonstige | III | 2 | Andere Kupfer | - | 5 | |||
4.14 € | 50 | auf Anfrage | 125 | 25 | -55|130 | 1 | Crimpanschluss | - | III | 2 | - | - | 5 | |||
5.52 € | 40 | auf Anfrage | - | 5 | -55|125 | - | - | Sonstige | - | - | - | Thermoplast | - |
Loading...
Breite(mm) | - | Höhe(mm) | - | Tiefe(mm) | - |
---|---|---|---|---|---|
Mit Absicherung | falsch | Kontaktschalter | - | Betriebstemperatur(°C) | -|- |
Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | V0 | Durchmesser Steckkontakt(mm) | - | Kontakteinsatz ohne Kontakte | falsch |
Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) | -|- | Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) | -|- | Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) | -|- |
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) | -|- | Mit Schutzleiter | falsch | Material des Kontakteinsatzes | - |
Minimale Anzahl von Steckzyklen | - | Anzahl der Kontakte | - | Anzahl der Kontakte | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennspannung(V)
Anzahl der Pole
Umgebungstemperatur(°C)
Spannung(kV)
Art der elektrischen Anschluss
Material der Kontaktfläche
Überspannungskategorie
Verschmutzungsgrad
Materialkontakt
Material Steckverbinder des Steckverbinder
Bemessungsstrom in(A)
Ausführung
Optionale Eigenschaften