Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1405261 |
1407743 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Art der elektrischen Anschluss | Kontakteinsatz ohne Kontakte | Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern (mm²) | Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang (mm²) | Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar (mm²) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.93 € | 17 | 70 Arbeitstage | Crimpanschluss | wahr | 0.5|4 | 0.5|4 | 0.5|4 | |||
12.94 € | 15 | 7 Arbeitstage | Federzuganschluss | falsch | 0.14|2.5 | 0.14|2.5 | 0.14|2.5 |
Loading...
Breite(mm) | - | Höhe(mm) | - | Tiefe(mm) | - |
---|---|---|---|---|---|
Nennspannung(V) | 830 | Mit Absicherung | falsch | Anzahl der Pole | 5 |
Kontaktschalter | Bus | Umgebungstemperatur(°C) | -40|125 | Betriebstemperatur(°C) | -|- |
Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | V0 | Spannung(kV) | 8 | Material der Kontaktfläche | Sonstige |
Überspannungskategorie | III | Verschmutzungsgrad | 3 | Durchmesser Steckkontakt(mm) | 2.5 |
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) | -|- | Mit Schutzleiter | wahr | Materialkontakt | Andere Kupfer |
Material Steckverbinder des Steckverbinder | Thermoplast | Bemessungsstrom in(A) | 16 | Material des Kontakteinsatzes | - |
Minimale Anzahl von Steckzyklen | - | Anzahl der Kontakte | - | Anzahl der Kontakte | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Art der elektrischen Anschluss
Kontakteinsatz ohne Kontakte
Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften