Teilenummer
|
---|
1029388 |
1029389 |
1029390 |
1029391 |
1029392 |
1029393 |
1029394 |
1029395 |
1029396 |
1029398 |
1029400 |
1029401 |
1064040 |
1064041 |
1423643 |
1423645 |
1423646 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kontaktschalter | Abisolierlänge (mm) | Durchmesser Steckkontakt (mm) | Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern (mm²) | Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang (mm²) | Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar (mm²) | Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt (mm²) | Maximaler Bemessungsstrom eines Kontakts (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.92 € | 100 | 12 Arbeitstage | Stift | - | 1.5 | -|- | -|- | 2.5|2.5 | 2.5|2.5 | - | |||
1.92 € | 100 | 12 Arbeitstage | Stift | - | 1.5 | -|- | -|- | 2.5|2.5 | 2.5|2.5 | - | |||
2.96 € | 100 | 12 Arbeitstage | Bus | - | 1.5 | -|- | -|- | 2.5|2.5 | 2.5|2.5 | - | |||
2.96 € | 75 | 12 Arbeitstage | Bus | - | 1.5 | -|- | -|- | 2.5|2.5 | 2.5|2.5 | - | |||
2.96 € | 100 | 12 Arbeitstage | Bus | - | 1.5 | -|- | -|- | 2.5|2.5 | 2.5|2.5 | - | |||
2.96 € | 75 | 12 Arbeitstage | Bus | - | 1.5 | -|- | -|- | 2.5|2.5 | 2.5|2.5 | - | |||
1.34 € | 200 | 11 Arbeitstage | Stift | - | 1.5 | -|- | -|- | 1.5|1.5 | 1.5|1.5 | - | |||
2.06 € | 100 | 11 Arbeitstage | Bus | - | 1.5 | -|- | -|- | 1.5|1.5 | 1.5|1.5 | - | |||
2.06 € | 100 | 11 Arbeitstage | Bus | - | 1.5 | -|- | -|- | 1.5|1.5 | 1.5|1.5 | - | |||
1.34 € | 150 | 11 Arbeitstage | Stift | - | 1.5 | -|- | -|- | 1.5|1.5 | 1.5|1.5 | - | |||
2.06 € | 100 | 11 Arbeitstage | Bus | - | 1.5 | -|- | -|- | 1.5|1.5 | 1.5|1.5 | - | |||
2.06 € | 100 | 11 Arbeitstage | Bus | - | 1.5 | -|- | -|- | 1.5|1.5 | 1.5|1.5 | - | |||
0.97 € | 200 | 11 Arbeitstage | Stift | 4 | 1 | -|- | -|- | 0.14|0.34 | 0.34|0.34 | - | |||
1.17 € | 200 | 11 Arbeitstage | Bus | 4 | 1 | -|- | -|- | 0.14|0.34 | 0.34|0.34 | - | |||
1.23 € | 200 | 7 Arbeitstage | Stift | 4 | 0.6 | 0.14|0.34 | 0.14|0.34 | 0.14|0.34 | 0.34|0.34 | 0.5 | |||
0.78 € | 300 | 11 Arbeitstage | Stift | 4 | 1 | 0.34|1 | 0.34|1 | 0.34|1 | 1|1 | 4 | |||
0.95 € | 200 | 11 Arbeitstage | Bus | 4 | 1 | 0.34|1 | 0.34|1 | 0.34|1 | 1|1 | 4 |
Loading...
Umgebungstemperatur(°C) | -40|85 | Art der elektrischen Anschluss | Crimpanschluss | Material der Kontaktfläche | Sonstige |
---|---|---|---|---|---|
Materialkontakt | Sonstige | Minimale Anzahl von Steckzyklen | - | Art des Kontakts | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kontaktschalter
Abisolierlänge(mm)
Durchmesser Steckkontakt(mm)
Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²)
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²)
Maximaler Bemessungsstrom eines Kontakts(A)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften