Pneumatischer Kontakt für Modul HC-M-PN3

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1663543

Teilenummer
1663543
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

13.73 €

20 42 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite(mm) - Höhe(mm) - Tiefe(mm) -
Nennspannung(V) - Mit Absicherung falsch Anzahl der Pole -
Kontaktschalter Bus Umgebungstemperatur(°C) -40|80 Betriebstemperatur(°C) -|-
Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 - Spannung(kV) - Art der elektrischen Anschluss -
Material der Kontaktfläche - Überspannungskategorie - Verschmutzungsgrad -
Durchmesser Steckkontakt(mm) 5.2 Kontakteinsatz ohne Kontakte falsch Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) -|-
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) -|- Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) -|- Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) -|-
Mit Schutzleiter falsch Materialkontakt - Material Steckverbinder des Steckverbinder -
Bemessungsstrom in(A) - Material des Kontakteinsatzes - Minimale Anzahl von Steckzyklen -
Anzahl der Kontakte - Anzahl der Kontakte -

Sie befinden sich auf der Seite für Pneumatischer Kontakt für Modul HC-M-PN3, die Teilenummer ist 1663543.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1663543.

Technischer Support