Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Breite(mm) | - | Höhe(mm) | - | Tiefe(mm) | - |
---|---|---|---|---|---|
Nennspannung(V) | 400 | Mit Absicherung | falsch | Anzahl der Pole | 12 |
Umgebungstemperatur(°C) | -40|125 | Betriebstemperatur(°C) | -|- | Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | V0 |
Spannung(kV) | 6 | Art der elektrischen Anschluss | Crimpanschluss | Material der Kontaktfläche | Sonstige |
Überspannungskategorie | III | Verschmutzungsgrad | 3 | Durchmesser Steckkontakt(mm) | 1.6 |
Kontakteinsatz ohne Kontakte | wahr | Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) | 0.14|2.5 | Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) | 0.14|2.5 |
Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) | 0.14|2.5 | Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) | -|- | Mit Schutzleiter | wahr |
Materialkontakt | Andere Kupfer | Material Steckverbinder des Steckverbinder | Thermoplast | Bemessungsstrom in(A) | 10 |
Material des Kontakteinsatzes | - | Minimale Anzahl von Steckzyklen | - | Anzahl der Kontakte | - |
Anzahl der Kontakte | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kontaktschalter
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften