Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1689556
Kontaktschalter | Stift | Umgebungstemperatur(°C) | -55|125 | Art der elektrischen Anschluss | Crimpanschluss |
---|---|---|---|---|---|
Material der Kontaktfläche | Gold | Abisolierlänge(mm) | 2.4 | Durchmesser Steckkontakt(mm) | 1 |
Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) | 0.2|0.5 | Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) | 0.2|0.5 | Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) | 0.2|0.5 |
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) | 0.2|0.5 | Maximaler Bemessungsstrom eines Kontakts(A) | 7.5 | Materialkontakt | Andere Kupfer |
Minimale Anzahl von Steckzyklen | - | Art des Kontakts | - |
Sie befinden sich auf der Seite für Crimpkontakt, VS-ST, die Teilenummer ist 1689556.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1689556.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften