Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1602998 |
1623775 |
1623776 |
1623777 |
1623778 |
1623779 |
1623780 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kontaktschalter | Art der elektrischen Anschluss | Material der Kontaktfläche | Durchmesser Steckkontakt (mm) | Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern (mm²) | Materialkontakt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.71 € | 300 | 7 Arbeitstage | Bus | Crimpanschluss | Gold | 1 | 0.5|1 | Sonstige | |||
1.38 € | 200 | 7 Arbeitstage | Bus | Sonstige | - | 1.5 | 0.5|1 | Sonstige | |||
1.08 € | 200 | 82 Arbeitstage | Stift | Crimpanschluss | - | 1 | 0.08|0.22 | - | |||
1.08 € | 200 | 82 Arbeitstage | Stift | Crimpanschluss | - | 1 | 0.14|0.56 | - | |||
1.07 € | 200 | 7 Arbeitstage | Stift | Crimpanschluss | - | 1 | 0.5|1 | - | |||
1.10 € | 200 | 82 Arbeitstage | Stift | Crimpanschluss | - | 1.5 | 0.5|1 | Sonstige | |||
1.08 € | 200 | 82 Arbeitstage | Stift | Crimpanschluss | Gold | 1.5 | 0.5|1 | Sonstige |
Loading...
Umgebungstemperatur(°C) | -|- | Abisolierlänge(mm) | - | Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) | -|- |
---|---|---|---|---|---|
Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) | -|- | Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) | -|- | Maximaler Bemessungsstrom eines Kontakts(A) | - |
Minimale Anzahl von Steckzyklen | - | Art des Kontakts | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kontaktschalter
Art der elektrischen Anschluss
Material der Kontaktfläche
Durchmesser Steckkontakt(mm)
Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²)
Materialkontakt
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften