Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1607813
Breite(mm) | - | Höhe(mm) | - | Tiefe(mm) | - |
---|---|---|---|---|---|
Nennspannung(V) | - | Mit Absicherung | falsch | Anzahl der Pole | - |
Kontaktschalter | - | Umgebungstemperatur(°C) | -|- | Betriebstemperatur(°C) | -|- |
Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | - | Spannung(kV) | - | Art der elektrischen Anschluss | - |
Material der Kontaktfläche | - | Überspannungskategorie | - | Verschmutzungsgrad | - |
Durchmesser Steckkontakt(mm) | - | Kontakteinsatz ohne Kontakte | wahr | Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) | -|- |
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) | -|- | Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) | -|- | Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) | -|- |
Mit Schutzleiter | falsch | Materialkontakt | - | Material Steckverbinder des Steckverbinder | - |
Bemessungsstrom in(A) | - | Material des Kontakteinsatzes | - | Minimale Anzahl von Steckzyklen | - |
Anzahl der Kontakte | - | Anzahl der Kontakte | - |
Sie befinden sich auf der Seite für Dummy-Modul, VC-T, die Teilenummer ist 1607813.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1607813.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften