Teilenummer
|
---|
1004360 |
1004362 |
1004365 |
1004366 |
1004380 |
1004381 |
1586183 |
1586198 |
1596772 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kontaktschalter | Umgebungstemperatur (°C) | Material der Kontaktfläche | Abisolierlänge (mm) | Durchmesser Steckkontakt (mm) | Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern (mm²) | Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang (mm²) | Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar (mm²) | Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt (mm²) | Materialkontakt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.40 € | 500 | 7 Arbeitstage | Stift | -40|125 | Silber | 4 | 1.6 | 0.34|1 | 0.34|1 | 0.34|1 | 1|1 | Andere Kupfer | |||
0.40 € | 500 | 7 Arbeitstage | Bus | -40|125 | Silber | 4 | 1.6 | 0.34|1 | 0.34|1 | 0.34|1 | 1|1 | Andere Kupfer | |||
0.40 € | 500 | 7 Arbeitstage | Stift | -40|125 | Silber | 4 | 1.6 | 1.5|2.5 | 1.5|2.5 | 1.5|2.5 | 2.5|2.5 | Andere Kupfer | |||
0.40 € | 500 | 7 Arbeitstage | Bus | -40|125 | Silber | 4 | 1.6 | 1.5|2.5 | 1.5|2.5 | 1.5|2.5 | 2.5|2.5 | Andere Kupfer | |||
0.40 € | 7000 | 7 Arbeitstage | Stift | -40|125 | Silber | 4 | 1.6 | 0.34|1 | 0.34|1 | 0.34|1 | 1|1 | Andere Kupfer | |||
0.40 € | 7000 | 7 Arbeitstage | Bus | -40|125 | Silber | 4 | 1.6 | 0.34|1 | 0.34|1 | 0.34|1 | 1|1 | Andere Kupfer | |||
3.74 € | 50 | 7 Arbeitstage | Bus | -40|125 | Silber | 18 | 4 | 10|10 | 10|10 | 10|10 | 10|10 | Andere Kupfer | |||
2.71 € | 75 | 7 Arbeitstage | Stift | -40|125 | Silber | 18 | 4 | 10|10 | 10|10 | 10|10 | 10|10 | Andere Kupfer | |||
0.60 € | 400 | 7 Arbeitstage | Bus | -|- | Gold | - | 1 | 0.08|0.22 | -|- | -|- | -|- | Sonstige |
Loading...
Art der elektrischen Anschluss | Crimpanschluss | Maximaler Bemessungsstrom eines Kontakts(A) | - | Minimale Anzahl von Steckzyklen | - |
---|---|---|---|---|---|
Art des Kontakts | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kontaktschalter
Umgebungstemperatur(°C)
Material der Kontaktfläche
Abisolierlänge(mm)
Durchmesser Steckkontakt(mm)
Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²)
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²)
Materialkontakt
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften