D-SUB-Kontakthalterung, VS-15

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1655328
1688913
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennspannung
(V)
Anzahl der Pole Kontaktschalter Umgebungstemperatur
(°C)
Art der elektrischen Anschluss Material der Kontaktfläche Überspannungskategorie Verschmutzungsgrad Material Steckverbinder des Steckverbinder Bemessungsstrom in
(A)

7.69 €

30 98 Arbeitstage -3Bus-55|125-Sonstige--Thermoplast-

8.85 €

30 98 Arbeitstage 12515--55|130Crimpanschluss-III2-5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite(mm) - Höhe(mm) - Tiefe(mm) -
Mit Absicherung falsch Betriebstemperatur(°C) -|- Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 V0
Spannung(kV) - Durchmesser Steckkontakt(mm) - Kontakteinsatz ohne Kontakte falsch
Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) -|- Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) -|- Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) -|-
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) -|- Mit Schutzleiter falsch Materialkontakt -
Material des Kontakteinsatzes - Minimale Anzahl von Steckzyklen - Anzahl der Kontakte -
Anzahl der Kontakte -

Technischer Support