Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Umgebungstemperatur(°C) | -|- | Art der elektrischen Anschluss | Crimpanschluss | Material der Kontaktfläche | - |
---|---|---|---|---|---|
Abisolierlänge(mm) | - | Durchmesser Steckkontakt(mm) | 0.6 | Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) | 0.14|0.34 |
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) | -|- | Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) | -|- | Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) | -|- |
Maximaler Bemessungsstrom eines Kontakts(A) | - | Materialkontakt | - | Minimale Anzahl von Steckzyklen | - |
Art des Kontakts | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kontaktschalter
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften