Kontakteinsatz, RC-09S

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1596421
1596434
1596535
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Art der elektrischen Anschluss

14.63 €

20 82 Arbeitstage -

15.31 €

20 82 Arbeitstage -

9.56 €

20 82 Arbeitstage Lötanschluss

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite(mm) - Höhe(mm) - Tiefe(mm) -
Nennspannung(V) - Mit Absicherung falsch Anzahl der Pole 9
Kontaktschalter Bus Umgebungstemperatur(°C) -|- Betriebstemperatur(°C) -|-
Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 - Spannung(kV) - Material der Kontaktfläche -
Überspannungskategorie - Verschmutzungsgrad - Durchmesser Steckkontakt(mm) -
Kontakteinsatz ohne Kontakte falsch Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) -|- Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) -|-
Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) -|- Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) -|- Mit Schutzleiter falsch
Materialkontakt - Material Steckverbinder des Steckverbinder - Bemessungsstrom in(A) -
Material des Kontakteinsatzes - Minimale Anzahl von Steckzyklen - Anzahl der Kontakte -
Anzahl der Kontakte -

Technischer Support