Kontakteinsatz, RC-17P

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1601193
1601451
1601634
1601636
1601638
1601647
1601727
1607010
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Art der elektrischen Anschluss

12.57 €

20 auf Anfrage Lötanschluss

3.08 €

60 82 Arbeitstage Crimpanschluss

9.46 €

20 82 Arbeitstage Crimpanschluss

6.73 €

28 82 Arbeitstage Crimpanschluss

27.09 €

10 auf Anfrage -

28.30 €

10 auf Anfrage -

12.57 €

20 82 Arbeitstage Lötanschluss

19.22 €

10 auf Anfrage -

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite(mm) - Höhe(mm) - Tiefe(mm) -
Nennspannung(V) - Mit Absicherung falsch Anzahl der Pole 17
Kontaktschalter Stift Umgebungstemperatur(°C) -|- Betriebstemperatur(°C) -|-
Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 - Spannung(kV) - Material der Kontaktfläche -
Überspannungskategorie - Verschmutzungsgrad - Durchmesser Steckkontakt(mm) -
Kontakteinsatz ohne Kontakte falsch Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) -|- Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) -|-
Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) -|- Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) -|- Mit Schutzleiter falsch
Materialkontakt - Material Steckverbinder des Steckverbinder - Bemessungsstrom in(A) -
Material des Kontakteinsatzes - Minimale Anzahl von Steckzyklen - Anzahl der Kontakte -
Anzahl der Kontakte -

Technischer Support