Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1656136 |
1689051 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennspannung (V) | Anzahl der Pole | Umgebungstemperatur (°C) | Spannung (kV) | Art der elektrischen Anschluss | Material der Kontaktfläche | Überspannungskategorie | Verschmutzungsgrad | Kontakteinsatz ohne Kontakte | Materialkontakt | Material Steckverbinder des Steckverbinder | Bemessungsstrom in (A) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.70 € | 10 | auf Anfrage | 60 | 15 | -55|105 | 1 | Lötanschluss | Gold | III | 2 | falsch | Andere Kupfer | - | 3 | |||
75.35 € | 10 | 26 Arbeitstage | - | - | -|- | - | - | Zinn | - | - | wahr | Kupfer | Duroplast | - |
Loading...
Breite(mm) | - | Höhe(mm) | - | Tiefe(mm) | - |
---|---|---|---|---|---|
Mit Absicherung | falsch | Kontaktschalter | - | Betriebstemperatur(°C) | -|- |
Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | V0 | Durchmesser Steckkontakt(mm) | - | Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) | -|- |
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) | -|- | Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) | -|- | Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) | -|- |
Mit Schutzleiter | falsch | Material des Kontakteinsatzes | - | Minimale Anzahl von Steckzyklen | - |
Anzahl der Kontakte | - | Anzahl der Kontakte | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennspannung(V)
Anzahl der Pole
Umgebungstemperatur(°C)
Spannung(kV)
Art der elektrischen Anschluss
Material der Kontaktfläche
Überspannungskategorie
Verschmutzungsgrad
Kontakteinsatz ohne Kontakte
Materialkontakt
Material Steckverbinder des Steckverbinder
Bemessungsstrom in(A)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften