Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1604206 |
1604213 |
1604216 |
1604218 |
1604242 |
1604245 |
1604247 |
1604334 |
1604338 |
1604345 |
1604479 |
1604481 |
1607015 |
1607018 |
1607019 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Geeignet für Durchmesser der Leitung (mm) | Schutzart (IP) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.67 € | 20 | 82 Arbeitstage | 10|14 | IP65 | |||
10.72 € | 20 | 82 Arbeitstage | 7|10 | - | |||
11.72 € | 20 | 82 Arbeitstage | 8|12 | - | |||
12.99 € | 20 | 82 Arbeitstage | 10|14 | - | |||
2.99 € | 80 | 82 Arbeitstage | 6|10 | - | |||
3.52 € | 60 | 82 Arbeitstage | 8|12 | - | |||
3.91 € | 60 | 82 Arbeitstage | 10|14 | - | |||
8.30 € | 40 | 82 Arbeitstage | 6.5|9.5 | IP68 | |||
9.59 € | 20 | 82 Arbeitstage | 7|10.5 | IP68 | |||
9.85 € | 20 | 82 Arbeitstage | 9|13 | IP68 | |||
7.18 € | 40 | 61 Arbeitstage | 4|14 | IP65 | |||
22.18 € | 20 | 61 Arbeitstage | 10|14 | IP65 | |||
5.57 € | 40 | 61 Arbeitstage | 3|10 | IP65 | |||
25.03 € | 20 | 61 Arbeitstage | 6.5|9.5 | IP68 | |||
29.67 € | 20 | 61 Arbeitstage | 9|13 | IP68 |
Loading...
Gewindelänge(mm) | - | Farbe | - | Werkstoff | - |
---|---|---|---|---|---|
Gewindeausführung | - | Modell | - | Halogen | falsch |
Schlagfest | falsch | RAL-Nummer | - | Oberflächenschutz | - |
Schlüsselweite(mm) | - | Biegeradiusschutz / Trompetenfackel | - | Mit Zugentlastung | falsch |
Gescreent | - | EMV-Version | - | Glasfaserverstärkt | falsch |
Art der Dichtung | - | Werkstoffgüte | Sonstige | Arbeitstemperatur(°C) | -|- |
Gewindesteigung(mm) | - | Explosionsgeprüfte Version | - | Flachkabel | falsch |
Multi-Seal-Bereich | - | Mit Kontermutter | - | sechskant (hexagonal)(mm) | - |
Trennbare Verschraubung | - | Für Ex-Zonen- Gas | - | Nenngewindegröße Zoll / Gasrohrgewinde | - |
Gewindegröße metrisch / PG | - | Für Ex-Zonenstaub | - | Für gepanzerte Kabel | - |
Einrasten | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Geeignet für Durchmesser der Leitung(mm)
Schutzart (IP)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften