Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1853968
Gewindelänge(mm) | - | Farbe | - | Werkstoff | Sonstige |
---|---|---|---|---|---|
Gewindeausführung | PG | Modell | - | Halogen | falsch |
Schlagfest | falsch | RAL-Nummer | - | Oberflächenschutz | - |
Schlüsselweite(mm) | 24 | Biegeradiusschutz / Trompetenfackel | - | Mit Zugentlastung | falsch |
Gescreent | - | EMV-Version | - | Glasfaserverstärkt | falsch |
Art der Dichtung | - | Werkstoffgüte | Sonstige | Arbeitstemperatur(°C) | -40|125 |
Gewindesteigung(mm) | - | Explosionsgeprüfte Version | - | Flachkabel | falsch |
Multi-Seal-Bereich | - | Mit Kontermutter | - | sechskant (hexagonal)(mm) | - |
Trennbare Verschraubung | - | Geeignet für Durchmesser der Leitung(mm) | 6.5|9.5 | Schutzart (IP) | IP67 |
Für Ex-Zonen- Gas | - | Nenngewindegröße Zoll / Gasrohrgewinde | Sonstige | Gewindegröße metrisch / PG | - |
Für Ex-Zonenstaub | - | Für gepanzerte Kabel | - | Einrasten | - |
Sie befinden sich auf der Seite für Halbe Schraubverbindung, die Teilenummer ist 1853968.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1853968.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften