Kontakteinsatz, VC-AMS

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1583542
1583555
1583568
1607748
1607751
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennspannung
(V)
Anzahl der Pole Spannung
(kV)
Material der Kontaktfläche Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern
(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang
(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar
(mm²)
Mit Schutzleiter Bemessungsstrom in
(A)

4.31 €

50 25 Arbeitstage 40026Zinn0.2|40.2|40.2|4wahr20

5.52 €

50 28 Arbeitstage 25064Zinn0.14|1.50.14|1.50.14|1.5wahr10

7.29 €

50 28 Arbeitstage 16082.5Zinn0.14|1.50.14|1.50.14|1.5wahr10

14.84 €

15 7 Arbeitstage 69056Silber0.5|160.5|160.5|16falsch70

20.80 €

10 29 Arbeitstage 69076Silber0.5|160.5|160.5|16falsch70

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite(mm) - Höhe(mm) - Tiefe(mm) -
Mit Absicherung falsch Kontaktschalter Stift Umgebungstemperatur(°C) -40|100
Betriebstemperatur(°C) -|- Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 V0 Art der elektrischen Anschluss Schraubverbindung
Überspannungskategorie III Verschmutzungsgrad 3 Durchmesser Steckkontakt(mm) -
Kontakteinsatz ohne Kontakte falsch Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) -|- Materialkontakt Sonstige
Material Steckverbinder des Steckverbinder Thermoplast Material des Kontakteinsatzes - Minimale Anzahl von Steckzyklen -
Anzahl der Kontakte - Anzahl der Kontakte -

Technischer Support