Kabelverschraubung, G-INS-M

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1411126
1411133
1411136
1417658
1424479
1424480
1424484
1424515
1424527
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewindelänge
(mm)
Schlüsselweite
(mm)
Arbeitstemperatur
(°C)
sechskant (hexagonal)
(mm)
Geeignet für Durchmesser der Leitung
(mm)
Schutzart (IP)

1.33 €

140 7 Arbeitstage 829-20|10033.511|17IP68

0.88 €

210 7 Arbeitstage 1024-20|10027.86|12IP68

2.70 €

70 7 Arbeitstage 1036-20|10040.915|21IP68

11.39 €

16 47 Arbeitstage 1865-20|10072.234|44IP68

5.76 €

35 7 Arbeitstage 1853-20|1005222|32IP68

0.74 €

250 7 Arbeitstage 819-20|100254|8IP68

5.76 €

35 7 Arbeitstage 1853-20|1005222|32IP68

1.33 €

140 7 Arbeitstage 1524-40|100276|13IP68

6.17 €

30 7 Arbeitstage 827-40|1003010|14-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Sonstige Werkstoff Sonstige Gewindeausführung Metrisch
Modell - Halogen falsch Schlagfest falsch
RAL-Nummer - Oberflächenschutz Sonstige Biegeradiusschutz / Trompetenfackel falsch
Mit Zugentlastung wahr Gescreent - EMV-Version -
Glasfaserverstärkt falsch Art der Dichtung - Werkstoffgüte Sonstige
Gewindesteigung(mm) 1.5 Explosionsgeprüfte Version - Flachkabel falsch
Multi-Seal-Bereich - Mit Kontermutter falsch Trennbare Verschraubung -
Für Ex-Zonen- Gas - Nenngewindegröße Zoll / Gasrohrgewinde - Gewindegröße metrisch / PG -
Für Ex-Zonenstaub - Für gepanzerte Kabel - Einrasten -

Technischer Support