Kabelverschraubung, G-INS-PG

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1411141
1411144
1411175
1411176
1424496
1424497
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewindelänge
(mm)
Schlüsselweite
(mm)
Arbeitstemperatur
(°C)
sechskant (hexagonal)
(mm)
Geeignet für Durchmesser der Leitung
(mm)
Schutzart (IP)

0.72 €

250 7 Arbeitstage 819-20|10021.64|8IP68

0.98 €

190 7 Arbeitstage 1027-20|10030.810|14IP68

8.72 €

25 7 Arbeitstage 7.230-40|1003313|18-

14.31 €

15 7 Arbeitstage 840-40|10044.518|25IP68

0.70 €

260 7 Arbeitstage 819-20|10021.64|8IP68

0.76 €

240 7 Arbeitstage 822-20|100255|10IP68

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Farbe Sonstige Werkstoff Sonstige Gewindeausführung PG
Modell - Halogen falsch Schlagfest falsch
RAL-Nummer - Oberflächenschutz Sonstige Biegeradiusschutz / Trompetenfackel falsch
Mit Zugentlastung wahr Gescreent - EMV-Version -
Glasfaserverstärkt falsch Art der Dichtung - Werkstoffgüte Sonstige
Gewindesteigung(mm) - Explosionsgeprüfte Version - Flachkabel falsch
Multi-Seal-Bereich - Mit Kontermutter falsch Trennbare Verschraubung -
Für Ex-Zonen- Gas - Nenngewindegröße Zoll / Gasrohrgewinde - Gewindegröße metrisch / PG -
Für Ex-Zonenstaub - Für gepanzerte Kabel - Einrasten -

Technischer Support