Prüfklemmleiste, UTWE

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1029711
1029712
1029713
3069065
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Pole

242.31 €

5 33 Arbeitstage 10

266.54 €

5 33 Arbeitstage 11

290.78 €

5 33 Arbeitstage 12

190.75 €

5 33 Arbeitstage 8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nennspannung(V) 400 Modul-Abstand(mm) 8.2 Art der elektrischen Anschluss Schraubverbindung
Tackable falsch Abisolierlänge(mm) 10 Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) 0.2|10
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) 0.25|6 Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) 0.2|10 Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) 0.2|2.5

Technischer Support