Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Gewindelänge(mm) | 18 | Werkstoff | Sonstige | Gewindeausführung | Metrisch |
---|---|---|---|---|---|
Modell | - | Halogen | wahr | Schlagfest | falsch |
RAL-Nummer | - | Oberflächenschutz | Sonstige | Biegeradiusschutz / Trompetenfackel | falsch |
Mit Zugentlastung | wahr | Gescreent | - | EMV-Version | - |
Glasfaserverstärkt | falsch | Art der Dichtung | - | Werkstoffgüte | Sonstige |
Arbeitstemperatur(°C) | -40|75 | Gewindesteigung(mm) | 1.5 | Explosionsgeprüfte Version | - |
Flachkabel | falsch | Multi-Seal-Bereich | - | Mit Kontermutter | falsch |
Trennbare Verschraubung | - | Schutzart (IP) | IP66 | Für Ex-Zonen- Gas | - |
Nenngewindegröße Zoll / Gasrohrgewinde | - | Gewindegröße metrisch / PG | - | Für Ex-Zonenstaub | - |
Für gepanzerte Kabel | - | Einrasten | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe
Schlüsselweite(mm)
sechskant (hexagonal)(mm)
Geeignet für Durchmesser der Leitung(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften