Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
1079547 |
1079548 |
1079553 |
1079554 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kontaktschalter | Art der elektrischen Anschluss | Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar (mm²) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.46 € | 16 | 7 Arbeitstage | Bus | Crimpanschluss | 0.5|4 | |||
11.46 € | 16 | 7 Arbeitstage | Stift | Crimpanschluss | 0.5|4 | |||
16.84 € | 11 | 7 Arbeitstage | Stift | Federzuganschluss | 0.5|2.5 | |||
16.63 € | 11 | 7 Arbeitstage | Bus | Federzuganschluss | 0.5|2.5 |
Loading...
Breite(mm) | - | Höhe(mm) | - | Tiefe(mm) | - |
---|---|---|---|---|---|
Nennspannung(V) | 320 | Mit Absicherung | falsch | Anzahl der Pole | 8 |
Umgebungstemperatur(°C) | -40|125 | Betriebstemperatur(°C) | -|- | Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | V0 |
Spannung(kV) | 6 | Material der Kontaktfläche | Sonstige | Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 3 | Durchmesser Steckkontakt(mm) | 2.5 | Kontakteinsatz ohne Kontakte | falsch |
Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) | -|- | Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) | -|- | Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) | -|- |
Mit Schutzleiter | wahr | Materialkontakt | Andere Kupfer | Material Steckverbinder des Steckverbinder | Thermoplast |
Bemessungsstrom in(A) | 16 | Material des Kontakteinsatzes | - | Minimale Anzahl von Steckzyklen | - |
Anzahl der Kontakte | - | Anzahl der Kontakte | - |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kontaktschalter
Art der elektrischen Anschluss
Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften