Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1604561
Gewindelänge(mm) | - | Farbe | - | Werkstoff | - |
---|---|---|---|---|---|
Gewindeausführung | - | Modell | - | Halogen | falsch |
Schlagfest | falsch | RAL-Nummer | - | Oberflächenschutz | - |
Schlüsselweite(mm) | - | Biegeradiusschutz / Trompetenfackel | - | Mit Zugentlastung | falsch |
Gescreent | - | EMV-Version | - | Glasfaserverstärkt | falsch |
Art der Dichtung | - | Werkstoffgüte | Sonstige | Arbeitstemperatur(°C) | -|- |
Gewindesteigung(mm) | - | Explosionsgeprüfte Version | - | Flachkabel | falsch |
Multi-Seal-Bereich | - | Mit Kontermutter | - | sechskant (hexagonal)(mm) | - |
Trennbare Verschraubung | - | Geeignet für Durchmesser der Leitung(mm) | 2|10.5 | Schutzart (IP) | - |
Für Ex-Zonen- Gas | - | Nenngewindegröße Zoll / Gasrohrgewinde | - | Gewindegröße metrisch / PG | - |
Für Ex-Zonenstaub | - | Für gepanzerte Kabel | - | Einrasten | - |
Sie befinden sich auf der Seite für Käfig für ungeschirmtes Kabel mit Klemme, RC-Z2463, die Teilenummer ist 1604561.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1604561.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften