HEAVYCON Stifteinsatz, HC-B24

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1407738
1584978
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Art der elektrischen Anschluss Kontakteinsatz ohne Kontakte Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern
(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang
(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar
(mm²)

20.28 €

9 7 Arbeitstage Federzuganschlussfalsch0.14|2.50.14|2.50.14|2.5

15.84 €

12 7 Arbeitstage Crimpanschlusswahr0.5|40.5|40.5|4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite(mm) - Höhe(mm) - Tiefe(mm) -
Nennspannung(V) 500 Mit Absicherung falsch Anzahl der Pole 24
Kontaktschalter Stift Umgebungstemperatur(°C) -40|125 Betriebstemperatur(°C) -|-
Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 V0 Spannung(kV) 6 Material der Kontaktfläche Sonstige
Überspannungskategorie III Verschmutzungsgrad 3 Durchmesser Steckkontakt(mm) 2.5
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) -|- Mit Schutzleiter wahr Materialkontakt Andere Kupfer
Material Steckverbinder des Steckverbinder Thermoplast Bemessungsstrom in(A) 16 Material des Kontakteinsatzes -
Minimale Anzahl von Steckzyklen - Anzahl der Kontakte - Anzahl der Kontakte -

Technischer Support