Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewindelänge (mm) | Farbe | Werkstoff | Gewindeausführung | Modell | Halogen | Schlagfest | RAL-Nummer | Oberflächenschutz | Schlüsselweite (mm) | Gesamtlänge (mm) | Biegeradiusschutz / Trompetenfackel | Bauart | Mit Zugentlastung | Gescreent | EMV-Version | Glasfaserverstärkt | Art der Dichtung | Werkstoffgüte | Materialgehäuse | Drehfaden | Schlauch mit dem niedrigsten Innendurchmesser (mm) | Gesamthöhe (mm) | Approved in Kombination mit Leitung CSA | Ein Einteilig | Schutzart (IP) (IP) die Leitung abhängig | Genehmigt in Kombination mit Leitung UL | Approved in Kombination mit Leitung FI | Schlauch mit maximalem Außendurchmesser (mm) | Anzahl der Einlässe | Gewindesteigung (mm) | Gewindegröße CTG G. | Anzahl der Fadenwimpern | Explosionsgeprüfte Version | Flachkabel | Multi-Seal-Bereich | Mit Kontermutter | Nenndurchmesser (mm) | sechskant (hexagonal) (mm) | Trennbare Verschraubung | Nenngröße in Zoll | Geeignet für Durchmesser der Leitung (mm) | Schutzart (IP) | Für Ex-Zonen- Gas | Mit Anschluss | Gewindeanschluss | Nenngewindegröße Zoll / Gasrohrgewinde | Gewindegröße metrisch / PG | Genehmigt in Kombination mit Leitung DIN EN 61386-23 | Für Ex-Zonenstaub | Anschlussart Schraubanschluss zum Gehäuse | Für gepanzerte Kabel | Einrasten | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.89 € | 50 | 19 Arbeitstage | 10 | Schwarz | Sonstige | - | - | wahr | - | - | Sonstige | - | - | falsch | - | falsch | - | - | - | - | Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | falsch | - | - | - | - | -|- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3.98 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | Schwarz | Sonstige | - | - | wahr | - | - | Sonstige | - | - | falsch | - | falsch | - | - | - | - | Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | falsch | - | - | - | - | -|- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4.06 € | 50 | 12 Arbeitstage | 10 | Schwarz | Sonstige | - | - | wahr | - | - | Sonstige | - | - | falsch | - | falsch | - | - | - | - | Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | falsch | - | - | - | - | -|- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4.24 € | 50 | 12 Arbeitstage | 13 | Schwarz | Sonstige | - | - | wahr | - | - | Sonstige | - | - | falsch | - | falsch | - | - | - | - | Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | falsch | - | - | - | - | -|- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7.52 € | 25 | 12 Arbeitstage | 12.5 | Schwarz | Sonstige | - | - | wahr | - | - | Sonstige | - | - | falsch | - | falsch | - | - | - | - | Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | falsch | - | - | - | - | -|- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
9.45 € | 25 | 12 Arbeitstage | 14.5 | Schwarz | Sonstige | - | - | wahr | - | - | Sonstige | - | - | falsch | - | falsch | - | - | - | - | Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | falsch | - | - | - | - | -|- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
16.26 € | 25 | 19 Arbeitstage | 17 | Schwarz | Sonstige | - | - | wahr | - | - | Sonstige | - | - | falsch | - | falsch | - | - | - | - | Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | falsch | - | - | - | - | -|- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3.89 € | 50 | 19 Arbeitstage | 11.5 | Schwarz | Sonstige | Metrisch | - | wahr | - | - | Sonstige | - | - | falsch | - | falsch | - | - | - | - | Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | falsch | - | - | - | - | -|- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3.98 € | 50 | 12 Arbeitstage | 12 | Schwarz | Sonstige | Metrisch | - | wahr | - | - | Sonstige | - | - | falsch | - | falsch | - | - | - | - | Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | falsch | - | - | - | - | -|- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4.06 € | 50 | 12 Arbeitstage | 11.5 | Schwarz | Sonstige | Metrisch | - | wahr | - | - | Sonstige | - | - | falsch | - | falsch | - | - | - | - | Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | falsch | - | - | - | - | -|- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4.24 € | 50 | 12 Arbeitstage | 13 | Schwarz | Sonstige | Metrisch | - | wahr | - | - | Sonstige | - | - | falsch | - | falsch | - | - | - | - | Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | falsch | - | - | - | - | -|- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7.22 € | 50 | 12 Arbeitstage | 13 | Schwarz | Sonstige | Metrisch | - | wahr | - | - | Sonstige | - | - | falsch | - | falsch | - | - | - | - | Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | falsch | - | - | - | - | -|- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
9.45 € | 25 | 12 Arbeitstage | 15 | Schwarz | Sonstige | Metrisch | - | wahr | - | - | Sonstige | - | - | falsch | - | falsch | - | - | - | - | Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | falsch | - | - | - | - | -|- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
16.26 € | 25 | 12 Arbeitstage | 17 | Schwarz | Sonstige | Metrisch | - | wahr | - | - | Sonstige | - | - | falsch | - | falsch | - | - | - | - | Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | falsch | - | - | - | - | -|- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3.34 € | 100 | 12 Arbeitstage | 10 | Schwarz | Sonstige | - | - | wahr | - | - | Sonstige | - | - | falsch | - | falsch | - | - | - | - | Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | falsch | - | - | - | - | -|- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3.42 € | 100 | 12 Arbeitstage | 10 | Schwarz | Sonstige | - | - | wahr | - | - | Sonstige | - | - | falsch | - | falsch | - | - | - | - | Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | falsch | - | - | - | - | -|- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3.49 € | 100 | 12 Arbeitstage | 10 | Schwarz | Sonstige | - | - | wahr | - | - | Sonstige | - | - | falsch | - | falsch | - | - | - | - | Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | falsch | - | - | - | - | -|- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3.65 € | 50 | 12 Arbeitstage | 13 | Schwarz | Sonstige | - | - | wahr | - | - | Sonstige | - | - | falsch | - | falsch | - | - | - | - | Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | falsch | - | - | - | - | -|- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6.47 € | 50 | 12 Arbeitstage | 12.5 | Schwarz | Sonstige | - | - | wahr | - | - | Sonstige | - | - | falsch | - | falsch | - | - | - | - | Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | falsch | - | - | - | - | -|- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
13.98 € | 25 | 12 Arbeitstage | 14.5 | Schwarz | Sonstige | - | - | wahr | - | - | Sonstige | - | - | falsch | - | falsch | - | - | - | - | Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | falsch | - | - | - | - | -|- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3.34 € | 100 | 12 Arbeitstage | 11.5 | Schwarz | Sonstige | Metrisch | - | wahr | - | - | Sonstige | - | - | falsch | - | falsch | - | - | - | - | Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | falsch | - | - | - | - | -|- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3.42 € | 100 | 12 Arbeitstage | 12 | Schwarz | Sonstige | Metrisch | - | wahr | - | - | Sonstige | - | - | falsch | - | falsch | - | - | - | - | Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | falsch | - | - | - | - | -|- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
9.42 € | 20 | 12 Arbeitstage | 10 | Sonstige | Sonstige | - | - | wahr | - | - | Sonstige | - | - | falsch | - | falsch | - | - | - | - | Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | falsch | - | - | - | - | -|- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
10.65 € | 20 | 19 Arbeitstage | 10 | Sonstige | Sonstige | - | - | wahr | - | - | Sonstige | - | - | falsch | - | falsch | - | - | - | - | Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | falsch | - | - | - | - | -|- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
13.63 € | 20 | 12 Arbeitstage | 10 | Sonstige | Sonstige | - | - | wahr | - | - | Sonstige | - | - | falsch | - | falsch | - | - | - | - | Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | falsch | - | - | - | - | -|- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
20.93 € | 10 | 12 Arbeitstage | 11 | Sonstige | Sonstige | - | - | wahr | - | - | Sonstige | - | - | falsch | - | falsch | - | - | - | - | Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | falsch | - | - | - | - | -|- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
25.27 € | 10 | 19 Arbeitstage | 11 | Sonstige | Sonstige | - | - | wahr | - | - | Sonstige | - | - | falsch | - | falsch | - | - | - | - | Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | falsch | - | - | - | - | -|- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
33.81 € | 6 | 12 Arbeitstage | 12 | Sonstige | Sonstige | - | - | wahr | - | - | Sonstige | - | - | falsch | - | falsch | - | - | - | - | Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | falsch | - | - | - | - | -|- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
51.26 € | 4 | 12 Arbeitstage | 12 | Sonstige | Sonstige | - | - | wahr | - | - | Sonstige | - | - | falsch | - | falsch | - | - | - | - | Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | falsch | - | - | - | - | -|- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
9.42 € | 20 | 12 Arbeitstage | 10 | Sonstige | Sonstige | Metrisch | - | wahr | - | - | Sonstige | - | - | falsch | - | falsch | - | - | - | - | Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | falsch | - | - | - | - | -|- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
10.65 € | 20 | 19 Arbeitstage | 12 | Sonstige | Sonstige | Metrisch | - | wahr | - | - | Sonstige | - | - | falsch | - | falsch | - | - | - | - | Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | falsch | - | - | - | - | -|- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
13.63 € | 20 | 12 Arbeitstage | 12 | Sonstige | Sonstige | Metrisch | - | wahr | - | - | Sonstige | - | - | falsch | - | falsch | - | - | - | - | Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | falsch | - | - | - | - | -|- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
20.93 € | 10 | 12 Arbeitstage | 13 | Sonstige | Sonstige | Metrisch | - | wahr | - | - | Sonstige | - | - | falsch | - | falsch | - | - | - | - | Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | falsch | - | - | - | - | -|- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
25.27 € | 10 | 12 Arbeitstage | 13 | Sonstige | Sonstige | Metrisch | - | wahr | - | - | Sonstige | - | - | falsch | - | falsch | - | - | - | - | Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | falsch | - | - | - | - | -|- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
33.81 € | 6 | 12 Arbeitstage | 15 | Sonstige | Sonstige | Metrisch | - | wahr | - | - | Sonstige | - | - | falsch | - | falsch | - | - | - | - | Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | falsch | - | - | - | - | -|- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
54.08 € | 4 | 12 Arbeitstage | 15 | Sonstige | Sonstige | Metrisch | - | wahr | - | - | Sonstige | - | - | falsch | - | falsch | - | - | - | - | Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | falsch | - | - | - | - | -|- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
14.39 € | 20 | 12 Arbeitstage | 7 | - | - | - | Gerade | - | - | - | - | - | 28 | - | Außengewinde | - | - | - | - | - | - | Messing | falsch | - | 28 | - | - | -|- | falsch | falsch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | falsch | - | Faden | - | - | |||
14.08 € | 20 | 12 Arbeitstage | 7 | - | - | - | Gerade | - | - | - | - | - | 30 | - | Außengewinde | - | - | - | - | - | - | Messing | falsch | - | 30 | - | - | -|- | falsch | falsch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | falsch | - | Faden | - | - | |||
15.98 € | 20 | 12 Arbeitstage | 7 | - | - | - | Gerade | - | - | - | - | - | 30 | - | Außengewinde | - | - | - | - | - | - | Messing | falsch | - | 30 | - | - | -|- | falsch | falsch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | falsch | - | Faden | - | - | |||
20.78 € | 10 | 12 Arbeitstage | 7 | - | - | - | Gerade | - | - | - | - | - | 30 | - | Außengewinde | - | - | - | - | - | - | Messing | falsch | - | 30 | - | - | -|- | falsch | falsch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | falsch | - | Faden | - | - | |||
30.78 € | 10 | 12 Arbeitstage | 10 | - | - | - | Gerade | - | - | - | - | - | 40 | - | Außengewinde | - | - | - | - | - | - | Messing | falsch | - | 40 | - | - | -|- | falsch | falsch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | falsch | - | Faden | - | - | |||
49.76 € | 4 | 12 Arbeitstage | 10 | - | - | - | Gerade | - | - | - | - | - | 40 | - | Außengewinde | - | - | - | - | - | - | Messing | falsch | - | 40 | - | - | -|- | falsch | falsch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | - | Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | falsch | - | Faden | - | - | |||
84.49 € | 4 | 19 Arbeitstage | 10 | - | - | - | Gerade | - | - | - | - | - | 40 | - | Außengewinde | - | - | - | - | - | - | Messing | falsch | - | 40 | - | - | -|- | falsch | falsch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | - | - | Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | falsch | - | Faden | - | - | |||
14.68 € | 20 | 12 Arbeitstage | 10 | - | - | - | Gerade | - | - | - | - | - | 31 | - | Außengewinde | - | - | - | - | - | - | Messing | falsch | - | 31 | - | - | -|- | falsch | falsch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | falsch | - | Faden | - | - | |||
14.74 € | 20 | 12 Arbeitstage | 10 | - | - | - | Gerade | - | - | - | - | - | 33 | - | Außengewinde | - | - | - | - | - | - | Messing | falsch | - | 33 | - | - | -|- | falsch | falsch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | falsch | - | Faden | - | - | |||
16.62 € | 20 | 12 Arbeitstage | 10 | - | - | - | Gerade | - | - | - | - | - | 33 | - | Außengewinde | - | - | - | - | - | - | Messing | falsch | - | 33 | - | - | -|- | falsch | falsch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | falsch | - | Faden | - | - | |||
21.61 € | 10 | 12 Arbeitstage | 10 | - | - | - | Gerade | - | - | - | - | - | 33 | - | Außengewinde | - | - | - | - | - | - | Messing | falsch | - | 33 | - | - | -|- | falsch | falsch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | falsch | - | Faden | - | - | |||
32.01 € | 10 | 12 Arbeitstage | 11 | - | - | - | Gerade | - | - | - | - | - | 41 | - | Außengewinde | - | - | - | - | - | - | Messing | falsch | - | 41 | - | - | -|- | falsch | falsch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | falsch | - | Faden | - | - | |||
53.19 € | 4 | 12 Arbeitstage | 13 | - | - | - | Gerade | - | - | - | - | - | 43 | - | Außengewinde | - | - | - | - | - | - | Messing | falsch | - | 43 | - | - | -|- | falsch | falsch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | - | Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | falsch | - | Faden | - | - | |||
95.29 € | 2 | 12 Arbeitstage | 13 | - | - | - | Gerade | - | - | - | - | - | 43 | - | Außengewinde | - | - | - | - | - | - | Messing | falsch | - | 43 | - | - | -|- | falsch | falsch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | - | - | Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | falsch | - | Faden | - | - | |||
14.39 € | 20 | 19 Arbeitstage | 7 | - | - | - | Gerade | - | - | - | - | - | 28 | - | Außengewinde | - | - | - | - | - | - | Messing | falsch | - | 28 | - | - | -|- | falsch | falsch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | falsch | - | Faden | - | - | |||
14.08 € | 20 | 19 Arbeitstage | 7 | - | - | - | Gerade | - | - | - | - | - | 30 | - | Außengewinde | - | - | - | - | - | - | Messing | falsch | - | 30 | - | - | -|- | falsch | falsch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | falsch | - | Faden | - | - | |||
15.98 € | 20 | 12 Arbeitstage | 7 | - | - | - | Gerade | - | - | - | - | - | 30 | - | Außengewinde | - | - | - | - | - | - | Messing | falsch | - | 30 | - | - | -|- | falsch | falsch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | falsch | - | Faden | - | - | |||
20.78 € | 10 | 12 Arbeitstage | 7 | - | - | - | Gerade | - | - | - | - | - | 30 | - | Außengewinde | - | - | - | - | - | - | Messing | falsch | - | 30 | - | - | -|- | falsch | falsch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 | - | - | Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | falsch | - | Faden | - | - | |||
30.78 € | 10 | 12 Arbeitstage | 10 | - | - | - | Gerade | - | - | - | - | - | 40 | - | Außengewinde | - | - | - | - | - | - | Messing | falsch | - | 40 | - | - | -|- | falsch | falsch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | falsch | - | Faden | - | - | |||
49.76 € | 4 | 19 Arbeitstage | 10 | - | - | - | Gerade | - | - | - | - | - | 40 | - | Außengewinde | - | - | - | - | - | - | Messing | falsch | - | 40 | - | - | -|- | falsch | falsch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | - | Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | falsch | - | Faden | - | - | |||
84.49 € | 4 | 19 Arbeitstage | 10 | - | - | - | Gerade | - | - | - | - | - | 40 | - | Außengewinde | - | - | - | - | - | - | Messing | falsch | - | 40 | - | - | -|- | falsch | falsch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | - | - | Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | falsch | - | Faden | - | - | |||
14.68 € | 20 | 12 Arbeitstage | 10 | - | - | - | Gerade | - | - | - | - | - | 31 | - | Außengewinde | - | - | - | - | - | - | Messing | falsch | - | 31 | - | - | -|- | falsch | falsch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | falsch | - | Faden | - | - | |||
14.74 € | 20 | 12 Arbeitstage | 10 | - | - | - | Gerade | - | - | - | - | - | 33 | - | Außengewinde | - | - | - | - | - | - | Messing | falsch | - | 33 | - | - | -|- | falsch | falsch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | - | - | Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | falsch | - | Faden | - | - | |||
16.62 € | 20 | 12 Arbeitstage | 10 | - | - | - | Gerade | - | - | - | - | - | 33 | - | Außengewinde | - | - | - | - | - | - | Messing | falsch | - | 33 | - | - | -|- | falsch | falsch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | - | Sonstige | - | - | - | - | - | - | - | falsch | - | Faden | - | - |
Loading...
Arbeitstemperatur(°C) | -|- |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewindelänge(mm)
Farbe
Werkstoff
Gewindeausführung
Modell
Halogen
Schlagfest
RAL-Nummer
Oberflächenschutz
Schlüsselweite(mm)
Gesamtlänge(mm)
Biegeradiusschutz / Trompetenfackel
Bauart
Mit Zugentlastung
Gescreent
EMV-Version
Glasfaserverstärkt
Art der Dichtung
Werkstoffgüte
Materialgehäuse
Drehfaden
Schlauch mit dem niedrigsten Innendurchmesser(mm)
Gesamthöhe(mm)
Approved in Kombination mit Leitung CSA
Ein Einteilig
Schutzart (IP) (IP) die Leitung abhängig
Genehmigt in Kombination mit Leitung UL
Approved in Kombination mit Leitung FI
Schlauch mit maximalem Außendurchmesser(mm)
Anzahl der Einlässe
Gewindesteigung(mm)
Gewindegröße CTG G.
Anzahl der Fadenwimpern
Explosionsgeprüfte Version
Flachkabel
Multi-Seal-Bereich
Mit Kontermutter
Nenndurchmesser(mm)
sechskant (hexagonal)(mm)
Trennbare Verschraubung
Nenngröße in Zoll
Geeignet für Durchmesser der Leitung(mm)
Schutzart (IP)
Für Ex-Zonen- Gas
Mit Anschluss
Gewindeanschluss
Nenngewindegröße Zoll / Gasrohrgewinde
Gewindegröße metrisch / PG
Genehmigt in Kombination mit Leitung DIN EN 61386-23
Für Ex-Zonenstaub
Anschlussart Schraubanschluss zum Gehäuse
Für gepanzerte Kabel
Einrasten
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften