Halbverschraubung, VC-M

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1853942
1853955
1853997
1854048
1854857
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Schlüsselweite
(mm)
Geeignet für Durchmesser der Leitung
(mm)

4.46 €

45 29 Arbeitstage 244|6.5

4.46 €

45 28 Arbeitstage 245|8

8.10 €

25 28 Arbeitstage 307|10.5

8.10 €

25 26 Arbeitstage 3014|18

4.46 €

45 28 Arbeitstage 2411.5|15.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gewindelänge(mm) - Farbe - Werkstoff Sonstige
Gewindeausführung PG Modell - Halogen falsch
Schlagfest falsch RAL-Nummer - Oberflächenschutz -
Biegeradiusschutz / Trompetenfackel - Mit Zugentlastung falsch Gescreent -
EMV-Version - Glasfaserverstärkt falsch Art der Dichtung -
Werkstoffgüte Sonstige Arbeitstemperatur(°C) -40|125 Gewindesteigung(mm) -
Explosionsgeprüfte Version - Flachkabel falsch Multi-Seal-Bereich -
Mit Kontermutter - sechskant (hexagonal)(mm) - Trennbare Verschraubung -
Schutzart (IP) IP67 Für Ex-Zonen- Gas - Nenngewindegröße Zoll / Gasrohrgewinde Sonstige
Gewindegröße metrisch / PG - Für Ex-Zonenstaub - Für gepanzerte Kabel -
Einrasten -

Technischer Support