Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1689873
Breite(mm) | - | Höhe(mm) | - | Tiefe(mm) | - |
---|---|---|---|---|---|
Nennspannung(V) | 125 | Mit Absicherung | falsch | Anzahl der Pole | 25 |
Kontaktschalter | - | Umgebungstemperatur(°C) | -55|125 | Betriebstemperatur(°C) | -|- |
Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | V0 | Spannung(kV) | 1 | Art der elektrischen Anschluss | Lötanschluss |
Material der Kontaktfläche | Gold | Überspannungskategorie | III | Verschmutzungsgrad | 2 |
Durchmesser Steckkontakt(mm) | - | Kontakteinsatz ohne Kontakte | falsch | Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) | -|- |
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) | -|- | Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) | -|- | Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) | -|- |
Mit Schutzleiter | falsch | Materialkontakt | Andere Kupfer | Material Steckverbinder des Steckverbinder | Thermoplast |
Bemessungsstrom in(A) | 5 | Material des Kontakteinsatzes | - | Minimale Anzahl von Steckzyklen | - |
Anzahl der Kontakte | - | Anzahl der Kontakte | - |
Sie befinden sich auf der Seite für D-SUB-Kontakteinsatz, VS-25-ST, die Teilenummer ist 1689873.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1689873.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften