Kabelklemmkorb und Schirmadapter, RC-Z

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1604364
1604373
1604375
1604452
1604454
1604456
1604458
1604460
1604462
1604465
1604470
1604491
1604495
1604497
1604500
1604503
1604513
1604516
1604520
1604529
1604532
1604534
1604539
1604541
1604547
1604549
1607024
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Geeignet für Durchmesser der Leitung
(mm)

9.39 €

20 61 Arbeitstage 5.5|6.5

9.39 €

20 61 Arbeitstage 6.5|7.5

9.39 €

20 61 Arbeitstage 7.5|9.5

9.39 €

20 61 Arbeitstage 6.5|7.5

9.39 €

20 61 Arbeitstage 7.5|9.5

9.39 €

20 61 Arbeitstage 7.5|9.5

9.39 €

20 61 Arbeitstage 6.5|7.5

9.39 €

20 61 Arbeitstage 6.5|7.5

9.39 €

20 61 Arbeitstage 7.5|9.5

9.39 €

20 61 Arbeitstage 9.5|10.5

9.39 €

20 61 Arbeitstage 7.5|9.5

9.39 €

20 61 Arbeitstage 3.5|4.5

9.39 €

20 61 Arbeitstage 3.5|4.5

9.39 €

20 61 Arbeitstage 4.5|5.5

9.39 €

20 61 Arbeitstage 4.5|5.5

9.39 €

20 61 Arbeitstage 4.5|5.5

9.39 €

20 61 Arbeitstage 5.5|6.5

9.39 €

20 61 Arbeitstage 5.5|6.5

9.39 €

20 61 Arbeitstage 5.5|6.5

9.39 €

20 61 Arbeitstage 6.5|7.5

9.39 €

20 61 Arbeitstage 6.5|7.5

9.39 €

20 61 Arbeitstage 6.5|7.5

9.39 €

20 61 Arbeitstage 7.5|9.5

9.39 €

20 61 Arbeitstage 7.5|9.5

9.39 €

20 61 Arbeitstage 9.5|10.5

9.39 €

20 61 Arbeitstage 9.5|10.5

9.39 €

20 61 Arbeitstage 7.5|9.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gewindelänge(mm) - Farbe - Werkstoff -
Gewindeausführung - Modell - Halogen falsch
Schlagfest falsch RAL-Nummer - Oberflächenschutz -
Schlüsselweite(mm) - Biegeradiusschutz / Trompetenfackel - Mit Zugentlastung falsch
Gescreent - EMV-Version - Glasfaserverstärkt falsch
Art der Dichtung - Werkstoffgüte Sonstige Arbeitstemperatur(°C) -|-
Gewindesteigung(mm) - Explosionsgeprüfte Version - Flachkabel falsch
Multi-Seal-Bereich - Mit Kontermutter - sechskant (hexagonal)(mm) -
Trennbare Verschraubung - Schutzart (IP) - Für Ex-Zonen- Gas -
Nenngewindegröße Zoll / Gasrohrgewinde - Gewindegröße metrisch / PG - Für Ex-Zonenstaub -
Für gepanzerte Kabel - Einrasten -

Technischer Support