D-SUB-Kontakteinsatz, VS-25

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1654824
1654837
1655221
1655234
1655438
1655441
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennspannung
(V)
Anzahl der Pole Kontaktschalter Umgebungstemperatur
(°C)
Spannung
(kV)
Art der elektrischen Anschluss Material der Kontaktfläche Überspannungskategorie Verschmutzungsgrad Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang
(mm²)
Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar
(mm²)
Materialkontakt Material Steckverbinder des Steckverbinder Bemessungsstrom in
(A)

27.40 €

25 7 Arbeitstage 12525--55|1251LötanschlussGoldIII2-|--|--Thermoplast5

30.31 €

10 98 Arbeitstage 12525--55|1251LötanschlussSonstigeIII2-|--|-Andere KupferThermoplast5

29.25 €

10 98 Arbeitstage 6044--55|1051LötanschlussGoldIII20.34|0.340.34|0.34Andere Kupfer-3

19.69 €

10 98 Arbeitstage 6044--55|1051LötanschlussGoldIII20.34|0.340.34|0.34Andere Kupfer-3

8.07 €

30 98 Arbeitstage -5Bus-55|125--Sonstige---|--|--Thermoplast-

7.93 €

30 98 Arbeitstage -5Stift-55|125--Sonstige---|--|--Thermoplast-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite(mm) - Höhe(mm) - Tiefe(mm) -
Mit Absicherung falsch Betriebstemperatur(°C) -|- Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 V0
Durchmesser Steckkontakt(mm) - Kontakteinsatz ohne Kontakte falsch Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) -|-
Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) -|- Mit Schutzleiter falsch Material des Kontakteinsatzes -
Minimale Anzahl von Steckzyklen - Anzahl der Kontakte - Anzahl der Kontakte -

Technischer Support