Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1419021
Breite(mm) | - | Höhe(mm) | - | Tiefe(mm) | - |
---|---|---|---|---|---|
Nennspannung(V) | 72 | Mit Absicherung | falsch | Anzahl der Pole | 8 |
Kontaktschalter | - | Umgebungstemperatur(°C) | -25|70 | Betriebstemperatur(°C) | -|- |
Entflammbarkeitsklasse des Isolationswerkstoff gem. mit UL94 | - | Spannung(kV) | 1 | Art der elektrischen Anschluss | - |
Material der Kontaktfläche | Sonstige | Überspannungskategorie | - | Verschmutzungsgrad | - |
Durchmesser Steckkontakt(mm) | - | Kontakteinsatz ohne Kontakte | falsch | Verbindbarer Leiterquerschnitt Vollkern(mm²) | -|- |
Anschließbaren Leiterquerschnitt mit Hülse separat aufsteckbar feinen Strang(mm²) | -|- | Anschließbaren Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Hülse separat aufsteckbar(mm²) | -|- | Mehrfach verdrahtbarer Leiterquerschnitt(mm²) | -|- |
Mit Schutzleiter | falsch | Materialkontakt | Sonstige | Material Steckverbinder des Steckverbinder | Thermoplast |
Bemessungsstrom in(A) | - | Material des Kontakteinsatzes | - | Minimale Anzahl von Steckzyklen | - |
Anzahl der Kontakte | - | Anzahl der Kontakte | - |
Sie befinden sich auf der Seite für RJ45 Buchseneinsatz, CUC-K, die Teilenummer ist 1419021.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1419021.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften